- Yeni Ürünler
- Sensörler
- Manyetik sensörler için küçük hedefler
Manyetik sensörler için küçük hedefler
55 mm'ye kadar büyük devre mesafesine sahip ve kolayca monte edilebilir
- Vida dişi ve havşalı delik sayesinde kolayca monte edilebilen hedefler
- Değişken çalıştırma yönleri sayesinde kolaylaşan montaj
- 55 mm'ye kadar büyük devre mesafesine sahip kompakt hedefler
- Artan işlem güvenliği - saf çelik arkasında gizli montaj mümkündür
- Geniş yol alma eğrisi, güçlü titreşimlere rağmen stabil sinyaller sunar
Zor uygulamalar kolayca çözülüyor
Yeni hedefleriyle birlikte ifm manyetik sensörleri, diğer teknolojilerin sınırlarına çarptığı zor uygulamalarda büyük devre mesafelerine ulaşıyor. Zorlu uygulamalarda, manyetik sensör ve hedefin kombinasyonu güçlü yanlarını tamamen ortaya koyabilir.
Düşük yer olanağı
Küçük yapı formundaki yeni mıknatıslar, makinedeki olanağına rağmen, havşalı delikler veya bir vida dişi sayesinde daha kolay montaj olanakları sunuyor. M12 sensörlerin menzili yeni hedeflerle ikiye katlanabiliyor ve aynı anda, sensör ile mıknatıs arasındaki daha fazla boşluk sayesinde montaj daha esnek hâle geliyor ve işlem güvenliği artıyor.