• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Přehled
  2. Senzory pro mobilní stroje
  3. RFID

Kompaktní RFID zařízení pro mobilní stroje

RFID systémy umožňují bezkontaktní identifikaci a sběr dat, což je činí ideálními pro použití v náročných průmyslových podmínkách. Kompaktní RFID zařízení jsou navržena speciálně pro použití v mobilních strojích, automaticky detekují různá přídavná zařízení, mapují konfiguraci řídicí jednotky s odpovídajícím nastavením.

Řídicí jednotka automaticky zaznamenává kdy a jak dlouho je nastavení konkrétního stroje v provozu. To umožňuje generování dat o intervalech údržby a provozních dobách. Data se ukládají automaticky, což pomáhá zkracovat dobu odstávek a zvyšuje produktivitu.

Výhody produktu

Kompaktní provedení

Integrovaný design pouzdra, které je vybaveno RFID anténou i vyhodnocovací jednotku, zjednodušuje instalaci a šetří místo.

Vysoký stupeň krytí

Robustní design poskytuje ochranu proti špíně, prachu a vlhkosti. Díky němu je zařízení ideální do náročných podmínek.

Široký rozsah provozní teploty

Senzory fungují spolehlivě v extrémním horku i mrazu.

Vysoká odolnost proti rázům a vibracím

Jsou navrženy tak, aby odolávaly intenzivním nárazům a vibracím, které se při provozu mobilních strojů často vyskytují.

Rozhraní CAN

Díky rozhraní CAN lze senzory optimalizovat pro použití s řídicími jednotkami ecomatmobile od společnosti ifm.

Certifikát E1

Naše RFID senzory disponují certifikátem E1, který potvrzuje jejich spolehlivost a bezpečnost v silniční dopravě. Ideální pro použití v mobilních strojích.

Obecný přehled systému

RF identifikační systém pro 13.56 MHz umožňuje bezkontaktní čtení a/nebo zapisování na RFID transpondéry (ID tagy).
Kompaktní čtecí/zapisovací hlavy zahrnují, kromě antény, kompletní vyhodnocení a rozhraní pro CANopen, Díky tomu mohou být připojeny přímo k řídícím systémům vozidel a mobilních strojů.
Robustní kompaktní RFID zařízení s rozhraním CANopen bylo vyvinuto pro úlohy identifikace u zemědělských strojů, komunálních vozidel a stavebních strojů. Jednotka jasně identifikuje různé druhy příslušenství a zajišťuje jeho správný výběr, čímž zabraňuje použití padělaných produktů. Navíc lze zaznamenávat provozní dobu strojů a příslušenství, např. pro plánování údržby.

Kompaktní RFID zařízení lze použít také pro identifikaci řidiče, např. pro detekci přidělené „úrovně uživatele“ u konkrétního uživatele. To umožňuje přesné přidělování autorizace a zvyšuje jak provozní bezpečnost, tak výkon. Unikátní identifikací uživatelů a jejich propojením se specifickou úrovní uživatele systém zajišťuje, že určité operace mohou provádět pouze autorizované osoby. Tímto způsobem je možné předcházet provozním chybám.

Příklady použití

Často kladené otázky

Výrobky