- Přehled
- Senzory pro mobilní stroje
- Řízení pohybu
Senzory pro kontrolu pohybu
Senzory pro kontrolu pohybu jsou pro mobilní stroje klíčové, jelikož zajišťují přesné řízení pohybu a umožňují zvýšit efektivitu a zlepšit bezpečnost stroje. Enkodéry měří rotační pohyby a polohu součástí stroje, zatímco senzory náklonu monitorují vyrovnání a zarovnání. Společně umožňují přesné řízení a monitorování.
Rotační senzor
Vysoká odolnost proti rázům a vibracím
Princip magnetického snímání činí enkodéry výjimečně robustními a odolnými vůči vibracím a nárazu.
Extrémně odolné
Senzory byly zdokonaleny pro použití v mobilních strojích a jsou vhodné pro použití v náročných environmentálních podmínkách (IP69K + E1).
Podpora standardizovaných průmyslových rozhraní
Pro snadnou integraci i do stávajících systémů.
Senzory náklonu
Snadné měření
Princip fungování eliminuje potřebu dalších mechanických spojů.
Přizpůsobitelná montáž
Jelikož měření probíhá bezkontaktně a tedy nepodléhá opotřebení, lze senzory náklonu umístit kamkoliv.
Vysoká přesnost
Všechny senzory jsou dodávány s absolutní tovární kalibrací pro celý úhlový rozsah.