• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Přehled
  2. Senzory pro mobilní stroje
  3. Procesní senzory

Procesní senzory pro mobilní stroje

Procesní senzory hrají důležitou roli v zajišťování efektivity a bezpečnosti mobilních strojů. Jednotlivé procesní proměnné, jako jsou tlak, průtok nebo teplota, poskytují klíčová data pro optimalizaci, spolehlivost a bezpečnost provozu strojů. Umožňují precizní realizaci procesů, včasnou detekci kritických podmínek a také provádění údržby na základě stavu stroje.

Výhody produktu

Jednotlivé procesní senzory mají různé použití a podle něj také disponují různými vlastnostmi. Následující výhody se ovšem vztahují na všechny procesní senzory:

Robustní

Díky vysoké odolnosti vůči nárazu a vibracím senzory odolávají silným rázům a vibracím, jakým jsou mobilní stroje každodenně vystaveny. Dokonce ani tak náročné podmínky, jako je znečištění, prach a vlhkost, neovlivní funkci senzorů s odpovídajícím stupněm krytí IP.

Prostorová úspornost

Procesní senzory pro mobilní aplikace jsou charakteristické štíhlým a prostorově úsporným designem, který jim umožňuje osazení na jakýkoli mobilní stroj.

Spolehlivé

Senzory jsou odolné vůči elektromagnetickému rušení, které je typické pro mobilní aplikace.

Flexibilní

Pro celou řadu procesních senzorů jsou k dispozici různé typy konektorů, například Deutsch, AMP nebo M12.

Obecný přehled systému

Příklady použití

Výrobky