• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Přehled
  2. ecomatDisplay

ecomatDisplay: Robustní rozhraní HMI pro použití v mobilních strojích

Robustní rozhraní HMI CR1102 s 10

Displeje s vysokým rozlišením, pohodlným programováním a maximální konektivitou: to je produktová řada ecomatDisplay. Robustní rozhraní HMI (Human Machine Interfaces) jsou optimalizována pro použití v kabinách a na vnějších částech mobilních strojů a jsou ideální pro provoz v náročných podmínkách. Robustní rozhraní HMI nabízejí nejlepší možnou čitelnost v extrémně světlých i tmavých prostředích a jsou optimálně chráněna proti vlhkosti díky vysokému stupni krytí (IP65/IP67) a optickému lepení. Integrované vysoce výkonné jednotky PLC jsou volně programovatelné pomocí nástrojů CODESYS 3.5 nebo Qt a poskytují uživateli maximální flexibilitu a také spolehlivé provádění vizualizačních a provozních úkolů.

Široká škála rozhraní, např. CAN, analogové video, USB 2.0 a ethernet, poskytuje maximální konektivitu. Integrované hodiny reálného času také umožňují opatřit údaje v protokolu časovým razítkem pro lepší dohledatelnost.

Mráz, horko, prach, vibrace, voda ani led neohrozí řešení ecomatDisplay. Venkovní provedení robustního rozhraní HMI se může také chlubit řadou kvalit. Pouzdro z litého hliníku a tvrzené přední sklo odolávají dokonce i extrémním exteriérovým podmínkám. Robustní rozhraní HMI lze použít se zavedeným montážním systémem RAM nebo jako vestavěné zařízení. V režimu na výšku či na šířku, produkt ecomatDisplay je jednoduše působivý v jakékoliv poloze.

Podrobnosti o produktu ecomatDisplay

Výhody produktu ecomatDisplay

Vysoké rozlišení
Vysoké rozlišení displeje robustního rozhraní HMI nabízí až 16,7 milionů barev a optimální čitelnost dokonce i ve světlých nebo tmavých prostředích díky integrovanému světelnému senzoru (svítivost až 1100 cd/m2 nebo stmívatelnost do 1 %).

Plné řízení funkcí
Výkonný vícejádrový procesor umožňuje zobrazování grafiky s vysokým rozlišením ve vysoké kvalitě a spolehlivý chod funkcí zařízení a programů aplikací.

Velikosti displeje na míru
4,3", 5", 7", 10", 12" nebo 12,3" – tlačítka, dotykový displej nebo jen displej – ve formátu na výšku nebo na šířku – zapuštěné nebo s povrchovou montáží – robustní rozhraní HMI v produktové řadě ecomatDisplay představují to pravé zařízení pro každou aplikaci.

Komunikativní
Ať používáte protokol CAN, ethernet nebo USB, díky široké škále integrovaných protokolů systém ecomatDisplay komunikuje bez problémů, a tím garantuje flexibilitu sítě.

Flexibilita a modularita
Bez ohledu na to, zda máte zájem o verzi s dotykovou obrazovkou nebo s tlačítky – do všech robustních rozhraní HMI lze nahrát stejný firmware a aplikaci. To znamená, že zařízení si můžete flexibilně vybrat a používat dle potřeby, a to bez nutnosti nahrávání dodatečného softwaru nebo programování.

Přehled produktů

Příklad přehledu systému s produkty ecomatDisplay CR1102 s 10” displejem, bránou sítě mobile IoT CR3171, jednotkou ecomatController CR721S, modulem ioControl CR2042, enkodérem a RFID od společnosti ifm

Jako bijící srdce každého mobilního stroje má systém ecomatDisplay opravdový talent na komunikaci. Pro pohodlné ovládání jsou k dispozici verze s dotykovým displejem a/nebo RGB klávesnicí. Pro použití systému ecomatDisplay pouze k zobrazování informací jsou k dispozici také vhodné modely bez funkcí zadávání.

Díky mnoha různým senzorům, například světelnému senzoru, lze funkce pohodlně monitorovat a ovládat. Umožňuje například automaticky nastavovat jas nebo rychle a snadno odečítat napětí na desce.

Systém ecomatDisplay je opravdu všestranný, když přijde na komunikaci. Podporuje široké spektrum komunikačních protokolů, například Modbus server/klient, CAN, CANopen, J1939, ethernetové protokoly TCP/UDP, přenos síťových proměnných pomocí ethernetu nebo USB, OPC UA, Profibus a EtherCAT, a zajišťuje plynulou komunikaci s dalšími rozhraními.

Uživatel má také přístup k programu na prohlížení souborů PDF a zvukovému a video přehrávači. Zatímco video přehrávač a prohlížeč souborů PDF hrají zvláště důležitou roli v oblasti podpory, diagnostiky a údržby, zvukový přehrávač je možné použít na hlasová varování, například při přímé podpoře uživatele během provozu stroje. Systém umožňuje také generátor QR kódů pro vysoce kvalitní informace o podpoře.

Mnohé mobilní stroje jsou provozovány v blízkosti lidí, zvířat a dalších strojů. Funkce kamery jsou proto klíčové pro maximalizaci bezpečnosti během provozu. ecomatDisplay splňuje speciální požadavky prostřednictvím integrované dynamické kamery s rozpoznáním lidí a monitorováním provozní oblasti. Integrace dynamické kamery je k dispozici pro analogové i digitální kamery a obsahuje mimo jiné také funkci překrytí. To znamená, že varování lze promítat přímo na obraz kamer a včas varovat obsluhu stroje. Všechny tyto funkce a funkcionality dělají ze systému ecomatDisplay skutečně univerzální zařízení, které je ideální pro použití v mobilních strojích.

Příklady použití

Produktové video

Často kladené dotazy o mobilním rozhraní HMI

Výrobky