- Systém IO-Link – hlavní stránka
- Výběr výrobku
- Ethernetové přepínače
Ethernetové přepínače
Kompaktní 6portové ethernetové přepínače pro řady AL30 a AL31 poskytují spolehlivé a vysoce výkonné síťové připojení pro průmyslovou automatizace a aplikace platformy IIoT.
Robustní rozšíření sítě pro průmysl a platformu IIoT
Podporují příslušné automatizační protokoly, jsou navrženy pro použití přímo v terénu – dokonce i v náročných environmentálních podmínkách a lze je řídit flexibilně s i bez zřetězeného zapojení (daisy chain). Řada AL31 navíc disponuje výkonným napájením a je ideální pro náročné technologie strojů a vozidel.
- 6portový přepínač (neřízený) – kompatibilní s příslušnými protokoly automatizace a aplikacemi platformy IIoT
- Robustní pouzdro – navrženo k použití v náročných průmyslových prostředích (stupeň krytí IP67/IP69K)
- Odolává vysokým teplotám a napětí – ideální pro náročná průmyslová odvětví a mobilní stoje (certifikace E20)
- Vysoká odolnost proti elektromagnetickému rušení – spolehlivý provoz dokonce i při silném elektromagnetickém rušení
- Možnost blokování dostupná pouze pro verzi s protokolem PROFINET: LLDP/ PTCP (skupinová adresa 01:80:C2:00:00:0E)
- Vhodné systémy určené ke zpracování obrazu – např. při propojování průmyslových a bezpečnostních kamer
Řada StandardLine AL30
- Napájecí konektor M12 s A-kódováním
- 6 ethernetových portů
- Varianty pro různé průmyslové sběrnice (fieldbus) a/nebo řešení IIoT
- Přenosová rychlost až 100 Mb/s
- Vysoká elektromagnetická kompatibilita
Řada PerformanceLine AL31
- Napájecí konektor M12 s kódováním L
- Zřetězené zapojení (daisy chain) napájení
- 6 ethernetových portů
- Varianty pro různé průmyslové sběrnice (fieldbus) a/nebo řešení IIoT
- Přenosová rychlost až 100 Mb/s
- Vysoká elektromagnetická kompatibilita
|
PerformanceLine
|
StandardLine
|
|||
|---|---|---|---|---|
| AL315x | AL310x | AL305x | AL300x | |
| Zřetězeného zapojení (daisy chain) | Napájení + sběrnice | Fieldbus / Sběrnice | ||
| Zapnuto (Power) |
M12 kódování L 16 A (US) 16 A (UA) |
M12 kódování A 100 mA (US) |
||
| Ethernet | M12 kódování D 6 portů |
|||
| Verze | Nespravované | |||
| Fieldbus / Sběrnice | TCP/IP EtherNet/IP Modbus TCP |
PROFINET | TCP/IP EtherNet/IP Modbus TCP |
PROFINET |
| Rychlost přenosu | 10 MBit/s 100 MBit/s |
|||
| Blokace | LLDP PTCP 01:80:C2:00:00:0E |
LLDP PTCP 01:80:C2:00:00:0E |
||
| Třída ochrany |
IP67 (oranžová) IP69K (šedá) |
|||
|
Materiál Konektory/zásuvky |
Poniklovaná mosaz (oranžová) Nerezová ocel (šedá) |
|||