• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. Senzorji vibracij
  2. Senzorji vibracij in oddajniki
  3. Vključevanje in uporaba

Vključevanje in uporaba

Spremljanje skupnih vibracij v skladu z mednarodnim standardom ISO 10816-3/ISO 20816-3.

  • Zgodnje odkrivanje začetnih poškodb
  • Preprečevanje posledične škode
  • Zmanjšanje časov ustavitve

S spremljanjem hitrosti vibracij (v-RMS) na površini vrteče se komponente je mogoče ugotoviti povečane ravni vibracij zaradi neravnovesja, neporavnanosti ali razrahljanja.
Spremljanje vibracij v skladu s standardom ISO 10816 se pogosto uporablja v različnih industrijskih strojih, kot so črpalke, motorji, ventilatorji in številna druga področja...

Integracija

Primer vključevanja VTV

Oddajnik vibracij VTV imajo analogni izhodni signal 4–20 mA.
Signal je mogoče preprosto priključiti na analogne vhode frekvenčnih pretvornikov ali krmilnikov za spremljanje jakosti vibracij (v-RMS) v skladu s standardom ISO 10816.

Primer vključevanja VKV

Oddajniki vibracij VKV imajo poleg analognega signala 4-20 mA tudi preklopni izhod.
Z mehansko nastavitvijo omejitev in zakasnitve preklopa je mogoče spremljanje na ventilatorju izvesti z dodatno preklopno funkcijo.

Primer vključevanja VNB

Univerzalni in neposredni prikaz opozorilnih in alarmnih stanj prek prikazovalnika RGB ter izbirna uporaba zunanjega analognega vhoda 4–20 mA (npr. temperatura).

Primer vključevanja VWV

Baterijsko napajani senzorji vibracij VWV se lahko na primer uporabljajo za sporočanje hitrosti vibracij (v-RMS) in temperature površine električnega motorja prehodu ZB0929 prek inteligentnega omrežja mesh. Prehod podpira običajna protokola MQTT in HTTP ter se lahko uporablja v kombinaciji s platformo ifm IIoT moneo.

Vrste uporabe

Osni ventilator

  • Neuravnoteženost
  • Neporavnanost
  • Ohlapna podlaga
  • Dolgoročno resonančno delovanje

Radialni ventilator

  • Neuravnoteženost
  • Neporavnanost
  • Ohlapna podlaga
  • Težave z jermenom
  • Dolgoročno resonančno delovanje

Črpalke

  • Neuravnoteženost
  • Neporavnanost
  • Ohlapna podlaga

Motor

  • Neuravnoteženost
  • Neporavnanost
  • Ohlapna podlaga