- Senzorji vibracij
- Diagnostična elektronika in senzorji pospeška
Diagnostična elektronika in senzorji pospeška
Diagnostična elektronika VSE je programabilna ocenjevalna enota do 4 dinamičnih signalov vibracij, ki jo je mogoče brez težav vključiti v avtomatizacijo in nadzor kot spletno rešitev za spremljanje stanja. Celotna inteligenca je vključena v eno napravo, ki izkorišča prednosti robnega računalništva prav tam, kjer je to potrebno.
Diagnostična elektronika VSE lahko s prilagodljivo nastavljivimi parametri stanja izvaja posamezne naloge spremljanja v časovni in frekvenčni domeni ter komunicira v realnem času v milisekundah.
Od senzorja do sistema ERP
Dodatne pomožne signale (npr. hitrost, tlak, temperaturo) je mogoče dodati prek analognih vhodov in tako diagnostični elektroniki zagotoviti vse informacije, ki jih potrebuje za zanesljivo in prilagodljivo spremljanje določenega stroja ali uporabe.
Dvosmerna komunikacija prek protokola Ethernet TCP/IP (npr. OPC UA) in običajnih vmesnikov področnega vodila (Profinet, Modbus TCP, EtherCAT in EtherNet/IP) zagotavlja največjo možno interakcijo med diagnostično elektroniko in strojem.
Izdelki
Senzorji pospeška merijo dinamične sile na površini stroja in posredujejo neobdelan signal za spremljanje vibracij ali diagnostiko vibracij, npr. z uporabo diagnostične elektronike VSE.
Senzorji pospeška VSA/VSP
Robustni senzorji pospeška v različnih ohišjih tipa VSA ali VSP, tudi za namestitev v težko dostopnih območjih. Različna merilna območja z izhodno napetostjo (100 mV/g) ali tokovno zanko (0...10 mA). Povezava z diagnostično elektroniko VSE.
Senzorji pospeška VSA
Delovanje brez težav v primeru hitrega premikanja ali vpliva velikih sil.
Integriran samopreizkus za trajno varnost.
Notranje varni senzor pospeška tipa VSP0xA
Za merjenje vibracij v nevarnih območjih.
Povezava z diagnostično elektroniko VSE, nameščeno zunaj območja ATEX prek pregrade.
Senzorji pospeška VSM
Večosni senzorji pospeška s čipom MEMS in izhodno napetostjo IEPE zaznavajo tudi vibracije v aksialnih in radialnih smereh.
Pregled montažnih adapterjev
| VSA001 | VSA002 | VSA004 VSA005 |
VSA006 | VSA007 | VSA008 | VSA101 VSA201 |
VSA204 VSA205 |
VSM101 | VSM102 | VSM103 VSM104 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E30448 | M8 magnetni adapter | |||||||||||
| E30091 | M5 magnetni adapter | |||||||||||
| E30449 | ¼"-28 UNF magnetni adapter | |||||||||||
| E30471 | M8 90° lepilni adapter | |||||||||||
| E30472 | ¼"-28 UNF lepilni adapter | |||||||||||
| E30473 | M8 lepilni adapter | |||||||||||
| E30474 | ¼-28 UNF lepilni adapter | |||||||||||
| E30475 | M5 lepilni adapter | |||||||||||
| E30468 | M5/M8 montažni adapter – Ø 12,5 | |||||||||||
| E30469 | M5/M8 montažni adapter – Ø 8,5 | |||||||||||
| E30493 | M8 montažni adapter – Ø 12,5 | |||||||||||
| E30494 | Montažni adapter M16 | |||||||||||
| E30495 | Montažni adapter M8 | |||||||||||
| E30539 | M5–M10 vijačni adapter | |||||||||||
| E30534 | M5–M12 vijačni adapter | |||||||||||
| E30540 | M5–M16 vijačni adapter | |||||||||||
| E30535 | M5–M20 vijačni adapter | |||||||||||
| E30536 | M8–M12 vijačni adapter | |||||||||||
| E30537 | M8–M16 vijačni adapter | |||||||||||
| E30538 | M8–M20 vijačni adapter |
| VSP001 | VSP003 VSP004 |
VSP01A VSP02A |
||
|---|---|---|---|---|
| E30448 | M8 magnetni adapter | |||
| E30449 | ¼"-28 UNF magnetni adapter | |||
| E30471 | M8 90° lepilni adapter | |||
| E30472 | ¼"-28 UNF lepilni adapter | |||
| E30473 | M8 lepilni adapter | |||
| E30474 | ¼-28 UNF lepilni adapter | |||
| E30468 | M5/M8 montažni adapter – Ø 12,5 | |||
| E30469 | M5/M8 montažni adapter – Ø 8,5 | |||
| E30493 | M8 montažni adapter – Ø 12,5 | |||
| E30495 | Montažni adapter M8 | |||
| E30536 | M8–M12 vijačni adapter | |||
| E30537 | M8–M16 vijačni adapter | |||
| E30538 | M8–M20 vijačni adapter |