• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. Senzorji vibracij
  2. Triosni senzor vibracij s CANopen

Senzor za spremljanje stanja s CANopen

Kaj če bi vaš stroj imel angela varuha, ki bi nenehno bdel nad njim, zgodaj odkril težave in vas opozoril, preden pride do škode? VMB301, prvi senzor za spremljanje stanja z vmesnikom CANopen, zagotavlja prav to.

Vaš angel varuh za mobilne stroje

Ta senzor kot angel varuh nenehno spremlja vibracije in temperaturo mobilnih strojev in industrijske opreme. Odkriva nepravilnosti in obrabo, še preden prerastejo v resne okvare in drage izpade. S frekvenčno pasovno širino do 7.500 Hz, merilnim območjem do ±60 g in napredno 3-osno tehnologijo MEMS VMB301 zanesljivo zazna visokofrekvenčne poškodbe, kot so okvare ležajev, nezadostno mazanje ali povečana neuravnoteženost.

Novi VMB301 je izjemno robusten in zasnovan za zahtevna delovna okolja, zato je nevidni spremljevalec vašega stroja – vedno na voljo in vedno buden.

Podrobna predstavitev senzorja VMB301

Prednosti izdelka VMB3 na enem mestu

Zahvaljujoč visoko zmogljivi triosni tehnologiji MEMS je senzor mogoče prilagodljivo namestiti, zagotavlja pa natančne meritve v aksialni, vertikalni in horizontalni smeri.

Senzor omogoča neprekinjeno zaznavanje ključnih kazalnikov stanja, kot so premik, utrujenost, trenje, udarci in površinska temperatura, v dejanskem času – vse to neposredno v napravi. Ima tudi vgrajen števec spektra obremenitve in števec za zagon stroja.

Izjemno robustno ohišje iz nerjavečega jekla je izdelano za najzahtevnejše delovne pogoje. Senzor z notranjo funkcijo samodejnega preizkusa MEMS in priključkom M12 ne potrebuje vzdrževanja in je trpežen. Vgrajena LED-lučka omogoča takojšen pregled nad stanjem naprave.

Vgrajena diagnostika ležajev in neuravnoteženosti je enostavno dostopna prek vmesnika CANopen

Nastavljiv 120-ohmski upor, vgrajen v napravo, poenostavlja nastavitev in zmanjšuje stroške.

Uporaba senzorja za spremljanje stanja

Senzor za spremljanje stanja VMB zajema signale pospeška na treh oseh in v dejanskem času izračunava kazalnike stanja, ki se nato v skladu s CiA-301 prenašajo prek CANopen. Te vrednosti omogočajo vpogled v:

  • Dinamični premik (d-Peak2Peak)
  • Utrujenost strojnih komponent (v-RMS)
  • Povečano trenje, kavitacija (a-RMS)
  • Močni udarci/vplivi (a-Peak)
  • Poškodbe ležaja v zgodnji fazi (BearingScout™)
  • Kritična neuravnoteženost (analiza neuravnoteženosti)
  • Prekomerno ustvarjanje toplote (površinska temperatura)
  • Visok faktor obremenitve (Crest)

Spremljanje procesov in stanja vibracijskih sit

Senzor na merilni točki senzorja stalno spremlja stanje ležaja (BearingScout™), nezadostno mazanje (a-RMS), energijo vibracij (v-RMS), temperaturo površine in premik (d-Peak-to-Peak).

Z zaznavanjem teh parametrov stanja in delovanja v dejanskem času sistem zgodaj zazna obrabo dušilnih elementov, poškodbe ležaja pogonskega motorja in preobremenitev zaslona. To povečuje učinkovitost stroja in zmanjšuje nenačrtovane izpade.

Poleg tega lahko naprava shrani do 4 sekunde sinhronih neobdelanih podatkov iz vseh treh osi in jih na zahtevo posreduje. To omogoča celovito analizo in hiter odziv na kritične razmere.

Zaznavanje obrabe v vrtečih se komponentah mobilnih strojev

Sesalni sistem v pometalnih strojih, vrtalna enota v zemeljskih vrtalnikih ali rezalna glava kosilnice so izpostavljeni izjemnim rotacijskim silam. Zaradi obrabe materiala ali naraščajoče neuravnoteženosti lahko te sile dosežejo kritično raven in privedejo do popolne okvare stroja.

S senzorjem za spremljanje stanja VMB pridobite nadzor nad življenjsko dobo svojega stroja. Pametni senzor zazna spremembe v energiji vibracij – tudi dinamično s pomočjo hitrosti stroja – in zanesljivo prepozna nastajajoče poškodbe. Vozniki so zgodaj opozorjeni in lahko preventivno načrtujejo vzdrževanje, s čimer preprečijo resne poškodbe in podaljšajo življenjsko dobo stroja.

Zaznavanje tujih predmetov in spremljanje udarcev v mobilnih strojih

Zgodnje odkrivanje neželenih tujih predmetov v sekalnikih lesa ali sesalnih enotah kombajnov za spravilo krme in žetvenih strojev je bistvenega pomena za preprečevanje resnih poškodb rezalnih sistemov. Visokonapetostne baterije ali vodikovi rezervoarji v mobilnih strojih so pogosto izpostavljeni težkim razmeram in lahko zaradi pogostih sunkovitih udarcev utrpijo dolgoročne poškodbe.

S senzorjem za spremljanje stanja VMB ste na te izzive odlično pripravljeni: Zaradi širokega merilnega območja do 60 g in natančnega merjenja v treh oseh so hudi udarci zaradi nenadnega vstopa tujih predmetov v sistem zgodaj zaznani. V primeru kritičnih odstopanj se senzor nemudoma sproži, da zaščiti vašo opremo in zagotovi varno delovanje.

Zgodnje opozarjanje s spremljanjem stanja v mobilnih aplikacijah

Ležaji v pristaniških žerjavih, centrifugalne črpalke v cisternah ali zobniki v gozdarskih strojih so kritične mehanske komponente, ki zahtevajo redno pozornost, da se prepreči popolna okvara stroja.

VMB deluje kot oči in ušesa vašega stroja. Neprestano spremlja te komponente in s programom BearingScout™ zgodaj odkriva nastajajoče poškodbe ležajev. Prepozna tudi kavitacijo v črpalkah in težave z visokofrekvenčnim mazanjem zobnikov, tako da so spremembe stanja vidne, še preden pride do resnih napak.

Brezhibna integracija v celovit ekosistem

Pogosta vprašanja o VMB3

Izdelki