Sistem za pomoč delavcem za ročna proizvodna opravila – ifm mate
Navodila v realnem času zaradi inteligentne obdelave slik
Velike razlike pri montaži, nihanja in zapletena zaporedja procesov v ročni proizvodnji povzročajo stalno veliko potrebo po usposabljanju – skupaj z enako velikim vložkom virov, kadar izkušeni sodelavci nove sodelavce podpirajo z nasveti in pomočjo. To je sicer pohvalno, vendar – na roko na srce – tudi ni preveč gospodarno.
Kaj pa, če bi novim sodelavcem zagotovili učitelja s polnim delovnim časom, ki ve vse, kar je pomembno? Sodelavca, ki je vedno na voljo, pravočasno opozori na odstopanja in tako zlahka zmanjša napake na minimum. Zanesljivega pomočnika, na katerega se lahko zanesete v vsaki proizvodni situaciji. Pravi mate.
Vrste uporabe
Preizkusite, kako preprosto in učinkovito je mogoče usposobiti proizvodni proces tudi za zelo majhne serije ter tako učinkovito zagotoviti 100% kakovost že od prvega koraka. Brez dodatne delovne sile. Brez nepotrebnih dodatkov. Zelo preprosto.
Kaj je ifm mate?
mate [meɪt] pomeni Manual Assembly Training Engineer in pomoč pri delu. ifm mate je vaš zanesljiv spremljevalec in vodnik pri vseh ročnih montažnih opravilih – od preprostih do zahtevnih – ter zagotavlja dosledno visoko stopnjo natančnosti pri izvajanju ponavljajočih se pakirnih opravil. ifm mate delavcu pri vsakem koraku pomaga doseči zahtevano raven varnosti pri delu. Časovno zamudno in drago usposabljanje za delo s strani sodelavcev je mogoče zmanjšati, predelavo za doseganje zahtevane kakovosti pa je mogoče preprečiti od samega začetka.
| Individualna podpora v realnem času – navodila, prilagojena delavcu, ga varno vodijo skozi proces. |
|
| Enostavno, intuitivno in prilagodljivo – opremljanje in naknadna vgradnja brez potrebe po strokovnjakih, možne so preproste prilagoditve; uporablja ga lahko skoraj vsakdo. |
|
| Brez nepotrebnih dodatkov – sistem globokega učenja brez dodatne opreme. Sledilniki na zapestju ali očala VR niso potrebni. |
|
| mate podjetja ifm – rešitev po meri za proizvodna opravila, ki jo je razvilo naše lastno proizvodno osebje. Edinstven in večkrat nagrajen. |