• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. ifm mate
  2. Posodobitve programske opreme

ifm mate: Posodobitve programske opreme

Novo: ifm mate z zapisovalnikom dogodkov odpira nove možnosti za optimizacijo procesov

Od različice 1.5.0 ifm mate Event Logger omogoča zaznavanje dogodkov, ki se pojavijo v ročni proizvodnji. Ti dogodki se lahko prenašajo prek MQTT in jih lahko analizira stranka.

Prednosti funkcije na prvi pogled:

  • Prepoznajte izgube časa v svojih proizvodnih procesih
  • Zaznajte redno ponavljajoče se napake v proizvodnem procesu
  • Optimizirajte proizvodne procese in odpravite vire napak

Opomba: Za aktivacijo te funkcije je potrebna enkratna licenca (OXZ001). Aktivirati jo je mogoče prek spleta ali brez povezave in velja za eno delovno postajo ifm mate. Omogoča tudi delo z digitalnim napakovnim listom. Podrobnejše informacije o funkcionalnostih licence ifm mate Event Logger najdete tukaj.

Dobro je vedeti: Brez nakupa licence bo funkcija po posodobitvi na 1.5.0 samodejno ostala deaktivirana. V primerih, ko beleženje ali shranjevanje podatkov ni potrebno, bo ifm mate še naprej deloval kot običajno, vi pa boste imeli koristi od drugih brezplačnih funkcij.

Katere brezplačne funkcije vključuje posodobitev 1.5.0?

Posodobitev omogoča določanje uporabniških skupin z ustreznimi uporabniškimi pravicami in njihovo centralno upravljanje. Na primer, prijava se lahko uporabi za zagotovitev, da so za izvajanje določenih dejavnosti pooblaščeni samo delavci s posebnimi kvalifikacijami ali usposabljanjem.

Na voljo je tudi funkcionalnost samodejnega napakovnega lista, vendar brez samodejnega prenosa.

V ta namen posodobite na različico 1.5.0

Različica 1.4.0: Povezava SAP za centralizirano upravljanje delovnih nalogov

Integracija prek modula "Shop Floor Integration" poenostavi obdelavo delovnih nalogov

Od različice 1.4.0 je mogoče sistem za podporo delavcem ifm mate brezhibno povezati s sistemom SAP S/4HANA podjetja. Tam je mogoče centralno ustvarjati delovne naloge za ročna delovna mesta in spremljati njihov napredek. V uporabniškem vmesniku mate lahko operater z ročnim skenerjem izbere čakajoče delovne naloge za obdelavo. Ko je izbira opravljena, so v sistemu mate prikazane dodatne podrobnosti delovnega naloga. To so lahko količine za proizvodnjo ter dodatni videoposnetki ali navodila za proizvodne korake. Preveriti je mogoče tudi pravilno izbiro in razporeditev zabojev za material, da se zagotovi obdelava delovnih nalogov brez napak, z največjo možno ergonomijo in učinkovitostjo.

Ustrezni in neustrezni deli se lahko samodejno povratno posredujejo v SAP z uporabo sistema za kontrolo kakovosti na osnovi senzorjev, ki je prav tako na voljo. Ko je delovni nalog obdelan, se prenesejo vse informacije, tako da se podatki lahko takoj uporabijo za dinamično načrtovanje proizvodnje.

Kratek pregled prednosti

  • Centralizirano, dinamično upravljanje delovnih nalogov ročne proizvodnje
  • Dodatno zagotavljanje kakovosti zahvaljujoč preverjanju pravilne opreme delovnega mesta
  • Samodejno beleženje ustreznih in neustreznih delov optimizira nadaljnje načrtovanje proizvodnje

Različica 1.3.0: Postopek zagotavljanja kakovosti na osnovi senzorjev za montažna opravila

Vizijski senzor O2D5 pomaga delavcem pri primerjavi ciljnega in dejanskega stanja

Brezhibna integracija vizijskega senzorja O2D5 razširja sistem za podporo delavcem s praktično pomočjo pri nadzoru montaže. Senzor primerja dejansko stanje kontur in površin z vnaprej določenimi ciljnimi stanji. To je mogoče izvajati med montažnimi koraki ali na koncu procesa z uporabo enega ali več vizijskih senzorjev. Napačna montaža priključkov, izpuščene točke lepila ali nepravilno nameščene komponente se zanesljivo zaznajo z visoko natančnostjo in signalizirajo delavcu. Kot dodatna pomoč se na monitorju prikaže ustrezna ciljna kontura, tako da je mogoče montažni korak hitro in enostavno popraviti na nazoren način. Ko dejansko stanje ustreza specifikaciji, sistem sprosti naslednji montažni korak. Za integracijo vizijskih senzorjev O2D5 v ifm mate ni potreben noben dodaten krmilnik.

Pregled prednosti:

  • Neprekinjena inline in končna kontrola kakovosti
  • Takojšnji učni učinek zahvaljujoč prikazu ciljnega in dejanskega stanja
  • Varnost pri kompleksnih in občutljivih proizvodnih korakih
  • Najnižji možni delež izdelkov z napako

Različica 1.2.0: komunikacijski vmesnik je zdaj na voljo

REST-API: Povezava z ERP in strežniškimi strukturami

Z REST-API ifm mate od različice programske opreme 1.2.0 ali višje omogoča vzpostavitev povezave z nadrejenimi omrežnimi strukturami. Če se uporablja več sistemov za podporo delavcem, lahko dostopajo do centralne knjižnice smernic za montažo. Možna je tudi komunikacija z ERP sistemi, na primer za centralno in učinkovito pošiljanje montažnih nalogov posameznim ročnim delovnim mestom. Če so integrirana orodja, se lahko prek vmesnika prenese natančen navor za trenutni montažni proces, da se prepreči poškodba izdelka.

Na kratko: S pomočjo REST-API lahko ifm mate neposredno vključite v svoje digitalne procese upravljanja nalogov in zagotavljanja kakovosti.

Zdaj so možne naslednje uporabe:

  • Nadzor kakovosti
  • Upravljanje različic
  • Upravljanje nalogov
  • Interakcija z orodji