• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. ifm mate
  2. Izdelek
  3. Event Logger

ifm mate: Event Logger

Več vpogledov za optimalne rezultate

Kako pogosto ponavljajoče se napake v vaših procesih ostanejo neopažene? Ali res veste, kje se v vaši proizvodnji izgublja čas? Koliko več bi lahko dosegli, če bi imeli globlji vpogled v svoje proizvodne procese?

Z najnovejšo posodobitvijo programske opreme različice 1.5.0 in vključeno razširitvijo licence Event Logger smo imeli v mislih prav te izzive.

Prej je ifm mate že lahko zaznal, kdaj in kje pride do odstopanj, zdaj pa je te dogodke mogoče poimenovati in posredovati. To vam daje možnost, da pridobite globlji vpogled v svoje proizvodne procese in jih ciljno optimizirate.

Kaj vključuje Event Logger?

Integracija vmesnika MQTT omogoča naročanje na izbrane dogodke in njihovo ovrednotenje. To omogoča zaznavanje neučinkovitosti in izboljšanje procesov.

Digitalni seznam napak vsebuje prilagojen seznam napak (na primer hladni lotni spoji, poškodovane ali okvarjene komponente), ki ga je mogoče v ifm mate shraniti za vsak konkreten primer uporabe in izbrati ob nastanku napake. Te informacije je nato mogoče prek MQTT povezati z drugimi informacijami o procesu.

Event Logger ponuja naslednje prednosti za vašo proizvodnjo:

Prepoznajte izgube časa v svojih proizvodnih procesih

Zaznajte redno ponavljajoče se napake v proizvodnem procesu

Optimizirajte proizvodne procese in odpravite vire napak

Primer: Analiza napak za optimizacijo procesov

Na ročnem delovnem mestu morajo delavci dokončati podsklop. To vključuje šest korakov in postopek spajkanja. Med naknadnim električnim preskusom se večkrat ugotovi izmet, pri čemer ni jasno, na kateri točki v procesu pride do napak.

Možni viri napak:

  • hladni lotni spoji
  • manjkajoče komponente
  • uporaba okvarjenih komponent

Z Event Loggerjem in seznamom napak kot delom sistema ifm mate je te napake mogoče sistematično zaznati in analizirati.

ifm mate samodejno zazna nepravilno prijemanje in odstopanja od predpisanega procesa. Delavec med postopkom sestavljanja neposredno dokumentira tudi vsako prepoznavno napako tako, da odpre seznam napak in izbere nastalo napako (npr. »hladni lotni spoj«).

To omogoča prepoznavanje vzorcev in sprejemanje ciljno usmerjenih ukrepov za odpravo napak, s čimer se zmanjša stopnja napak in izboljša kakovost proizvodnje.

Kako deluje Event Logger?

  • Ustvarjanje dogodkov: Sistem za pomoč delavcem ifm mate ustvarja dogodke z ustreznimi informacijami (npr. ID polja, ID zaporedja, časovni žig, specifična vsebina sporočila, kot sta številka ali vrednost senzorja).
  • Objava: Ti dogodki se prek protokola MQTT pošljejo posredniku MQTT. Posrednik deluje kot vmesnik, ki prejema sporočila od objavljavcev (kot je ifm mate) in jih posreduje ustreznim naročnikom.
  • Posrednik MQTT: Posrednik MQTT prejme sporočilo in ga začasno shrani. Preveri, kateri odjemalci (npr. sistemi IT) so naročeni na to vrsto sporočila.
  • Naročanje: Infrastruktura IT je registrirana kot naročnik za sporočila o napakah. Posrednik MQTT posreduje sporočilo vsem registriranim naročnikom.
  • Obdelava v IT: Sistemi IT prejmejo sporočilo in ga nadalje obdelajo. To lahko vključuje dokumentiranje napake, sprožanje alarmov ali uvedbo korektivnih ukrepov.