- Novice o izdelkih
- IO-Link
- Moduli IO-Link AutomationLine z digitalnimi vhodi/izhodi
Moduli IO-Link AutomationLine z digitalnimi vhodi/izhodi
Prilagodljivi digitalni vhodi in izhodi s povezavo IO-Link
Moduli AutomationLine imajo 8 vrat, vsaka z dvema kanaloma. Pri modulu AL2821 jih je mogoče posamično konfigurirati kot digitalne vhode ali izhode. Pri modulu AL2841 se uporabljajo izključno kot digitalni vhodi.
Povezava prek IO-Linka omogoča preprosto in prostorsko varčno integracijo v obstoječe sistemske arhitekture.
Osnovni koncept naprave z optimizirano količino podatkov
Z osredotočanjem posebej na bistvene procesne in diagnostične podatke, modul AutomationLine predstavlja stroškovno učinkovito alternativo IO-Link modulom s širšim naborom funkcij. Še posebej so primerni za sisteme in vrste uporabe, pri katerih zadostujejo zanesljive osnovne funkcije. Zmanjšana količina podatkov poenostavi konfiguracijo in zniža stroške inženiringa ter sistema.
Robustna zasnova za decentralizirane terenske aplikacije
Moduli imajo robustno ohišje AutomationLine in so zasnovani za uporabo v zahtevnih industrijskih okoljih. S stopnjo zaščite IP67 in razširjenim temperaturnim območjem od –40 do +70 °C so idealni za neprekinjeno uporabo na terenu.