- Novice o izdelkih
- Priključitvena tehnologija
- Zaslonjeni kabli ecolink M12 za mokre prostore
Zaslonjeni kabli ecolink M12 za mokre prostore
Zaščita občutljivih signalov
V podjetjih za proizvodnjo hrane in pijač so za prenos analognih signalov senzorjev nujno potrebni zaslonjeni povezovalni kabli, saj so ti občutljivi na elektromagnetne motnje. Viri motenj, kot so stroji in frekvenčni pretvorniki, lahko povzročijo šum ali popačenje signala, kar lahko ponaredi izmerjene podatke. Zaščita signalov pred takšnimi vplivi zagotavlja natančen prenos podatkov. To je bistvenega pomena za zagotavljanje natančnosti krmilnika, kakovosti proizvodnje in varnosti pri delu.
Kaj je posebnost ecolinka
ecolink je rešitev priključka, ki jo je razvilo podjetje ifm in se odlikuje po odlični zanesljivosti in vzdržljivosti. Zaradi prefinjene zasnove tesnilo ostane zanesljivo skozi čas, tudi pri montaži brez orodja. Mehanski končni omejevalnik ščiti pred pretiranim zategovanjem in skupaj z vgrajenim O-obročem zagotavlja optimalno tesnjenje. Poleg tega zaščita pred vibracijami z žagasto konturo zagotavlja, da matica ostane varno pritrjena tudi pri udarcih in vibracijah. ecolink pomeni kakovost in varnost v zahtevnih industrijskih uporabah ter je združljiv z industrijskimi priključki M8 in M12.