• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. Novice o izdelkih
  2. Priključitvena tehnologija
  3. Čep ventila DIN A s tehnologijo ecolink

Čep ventila DIN A s tehnologijo ecolink

Čepi ventilov imajo zdaj tudi vse prednosti tehnologije ecolink

Pritrditev z roko

Posebna oblika osrednjega pritrdilnega vijaka omogoča ročno pritrjevanje do optimalnega zateznega navora. Končni omejevalnik preprečuje prekomerno zategovanje, vdolbine pa zagotavljajo varen oprijem.

Zaščita pred nenamernim odvijanjem

Nenamerno odvijanje sredinskega vijaka, tudi v primeru vibracij, preprečuje mehanizem za zaklepanje.

Zaslon LED

LED obroč, viden z vseh strani, združuje prikaz stanja in funkcijo tesnjenja.

Optimalno tesnjenje

Mehanski končni omejevalnik stisne tesnilo do največ 30 % in tako zagotovi maksimalno zaščito pred vlago. Tesnilo je zaprto in združljivo z različnimi konturami števca.

Izdelki