• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. Novice o izdelkih
  2. Priključitvena tehnologija
  3. L-kodirani razdelilniki električne energije 16 A

L-kodirani razdelilniki električne energije 16 A

Za močne potrošnike

L-kodirani pasivni razdelilniki moči so po načelu podobni »več vtičnicam« in omogočajo obremenitev do 16 A. Zaradi tega so idealni za dobavo zmogljivih naprav, kot so glave ventilov, senzorji s četrtinskim obratom, krmilniki motorja, enote IO-Link master ali krmilne komponente.

Pogosto so priključeni neposredno na napajalne enote, da bi povečali število razpoložljivih izhodov. Zaradi priročnih možnosti distribucije pa se moduli lahko prilagodljivo uporabljajo tudi na terenu za napajanje naprav.

Robustnost za zahtevne aplikacije

Popolnoma zaliti moduli in priključek M12 ecolink so posebej razviti, da dolgoročno prenesejo udarne in vibracijske obremenitve. Dodatna prednost: Priključki ecolink so združljivi z vsemi običajnimi priključki M12, ki se uporabljajo v industriji. Za največjo odpornost proti vdoru je priporočljiva uporaba priključkov ecolink podjetja ifm. Različica s sivim ohišjem je optimalno prilagojena zahtevam industrije hrane in pijač. Robustno ohišje PA, priključki iz nerjavnega jekla in visoka stopnja zaščite IP69K zagotavljajo zanesljivo delovanje tudi pri pogostih in intenzivnih postopkih čiščenja.