• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. Platforma moneo IIoT
  2. Usmerjanje in podpora
  3. Kaj je potrebno za uporabo moneo

Tehnične zahteve in informacije – moneo

Uporaba moneo on-premises
(lokalna namestitev)

Programsko opremo moneo je mogoče uporabljati na različnih priključnih napravah in v virtualnem okolju. Na eni strani nudi družba ifm predhodno konfigurirano strojno opremo za napravo moneo appliance (QHA210 in QHA300) ali virtualno napravo moneo vAppliance (QVA200), na katero je prednameščena programska oprema moneo. Na drugi strani pa je moneo na voljo kot rešitev s samo programsko opremo za namestitev v okolju Windows.

Za uporabo modulov programske opreme moneo je treba kupiti ustrezne licence. Odvisno od zagotovljene računalniške moči je mogoče pričakovati naslednje zmogljivostne vrednosti od vaše namestitve moneo:

Razred učinkovitosti

Platforma

Informacijske točke
(stopnja pretoka podatkov (vrednosti/s))

Izračunane vrednosti
(izr. vrednosti/s)

Število
navigacijskih vozlišč

Število
pametnih omejitev

Najv. število
povezanih IP naprav

S
Število jeder CPU-ja 4,
CPU clock [GHz] 2,3, RAM [GB] 8

Namestitveni program
Windows

2.500

100

3.500

5

125

moneo
vAppliance
QVA2001.)

L
Število jeder CPU-ja 8,
CPU clock [GHz] 3,0, RAM [GB] 32

Namestitveni program
Windows

10.000

300

12.500

50

500

moneo
vAppliance
QVA2001.)

1.) Za informacije o tehničnih podrobnostih kliknite na številko izdelka.

Če se odločite za moneo na napravi moneo appliance, vključno z vmesnikom za upravljanje AMS (sistem za upravljanje naprav), lahko od sistemov pričakujete naslednje zmogljivostne vrednosti:

Številka izdelka

Izdelek

Informacijske točke
(stopnja pretoka podatkov (vrednosti/s))

Izračunane vrednosti
(izr. vrednosti/s)

Število
navigacijskih vozlišč

Število
pametnih omejitev

Najv. število
povezanih IP naprav

QHA2101.) moneo
appliance
1.250 25 3.500 0 60
QHA3001.) moneo
appliance
2.500 50 3.500 5 125

1.) Za informacije o tehničnih podrobnostih kliknite na številko izdelka.

Uporaba moneo v oblaku

Podatki se v oblak moneo Cloud prenesejo prek tako imenovanih robnih naprav. Te naprave so vključene v vaše omrežje, zaznavajo podatke senzorjev in jih pošiljajo v oblak moneo Cloud. Odvisno od vrste naprave imajo različne funkcije in lastnosti.

Številka izdelka

Izdelek

Stopnja pretoka podatkov
(vrednosti/s)

Izračunane vrednosti
(izr. vrednosti/s)

Število navigacijskih vozlišč

Najv. število povezanih področnih naprav

Pretok podatkov – možnosti intervalov

Pretok podatkov – možnosti združevanja

Število pametnih omejitev

Nastavljanje parametrov povezanih senzorjev prek oblaka moneo Cloud

Oddaljeno vzdrževanje z uporabo moneo remoteConnect

AE21001.) IIoT edgeGateway IP20 500 20 20 25
  • Osnovno (60 s)
    = 1 kreditna točka
  • Srednje (10 s)
    = 6 kreditnih točk
  • Hitro (1 s)
    = 60 kreditnih točk
  • Zadnja vrednost
  • Najm.
  • Najv.
  • Povprečno
0 Možno Možno
(po ročni aktivaciji)
AE24001.) IIoT edgeGateway IP67 500 20 20 25
  • Osnovno (60 s)
    = 1 kreditna točka
  • Srednje (10 s)
    = 6 kreditnih točk
  • Hitro (1 s)
    = 60 kreditnih točk
  • Zadnja vrednost
  • Najm.
  • Najv.
  • Povprečno
0 Možno Možno
(po ročni aktivaciji)
AIK0501.) Vrata io-key Cellular IoT Senzorje IO-Link je mogoče neposredno priključiti na dva razpoložljiva vrata IO-Linka. ​
​
*Glede na izbrano podatkovno tarifo se zadnja vrednost v oblak pošlje vsakih 10 ali vsakih 60 sekund.
  • Osnovno (60 s)
    = 1 kreditna točka*
  • Srednje (10 s)
    = 6 kreditnih točk*
  • Zadnja vrednost
0 Možno Ni možno

1.) Za informacije o tehničnih podrobnostih kliknite na številko izdelka.

Upoštevajte:

Združljivost moneo in IO-Link masterjev podjetja ifm

moneo je združljiv z vsemi IO-Link masterji podjetja ifm, ki komunicirajo prek MQTT/JSON. IO-Link masterji prve generacije (različica vdelane programske opreme V1.n.n) niso podprti, vendar jih je mogoče posodobiti na novejše različice prek posodobitve programske opreme.

Podprte so naslednje serije:

  • Serija DataLine, različica vdelane programske opreme V2.0.n in novejša
  • Serija CabinetLine, različica vdelane programske opreme V2.0.n in novejša
  • Serija StandardLine, različica vdelane programske opreme V2.1.n in novejša
  • Serija PerformanceLine, različica vdelane programske opreme V3.0.n in novejša

Pri trenutno opisanih primerih uporabe z moneo RTM so bili uporabljeni IO-Link masterji naslednjih serij

  • AL 13xx (DataLine)
  • AL19xx (CabinetLine)

Komunikacija za moneo RTM in IO-Link masterje se mora izvesti prek vrat IOT masterja.

IO-Link masterji serij AL11nn, AL12nn, AL14nn, ki niso opremljeni z zadevnimi vrati IoT se lahko uporabljajo tudi za aplikacije RTM. Ker te naprave niso optimizirane za vrsto uporabe IOT, lahko pričakujete omejeno zmogljivost.

Poleg tega je mogoče konfigurirati naprave z IO-Linkom prek moneo configure z ifm IO-Link masterji E30390 in AL1060, ki jih je mogoče povezati prek vrat USB. Ti masterji niso namenjeni za vrste uporabe moneo RTM.