• Produkter
  • Branscher
  • IIoT och lösningar
  • Tjänster
  • Företag
  1. 3D-smartgivare O3M
  2. Produktval O3M
  3. Paket

Applikationspaket för O3M-kamerasystem

Paket med 3D-kollisionsvarningssystem Paket med IO-modul

• Robust förarassistentsystem för detekteringen av hinder på vägen

• Tidig detektering av reflektorer, t.ex. personer med säkerhetsvästar

• Tidig varning av potentiellt farliga situationer till föraren

• Perfekt för eftermontering på befintliga maskiner

• Utökar kamerasystemet genom att lägga till binära och analoga ingångar och utgångar

• Enkel eftermontering på mobila arbetsmaskiner utan bussystem

• Användarvänlig parameterinställning med ifm Vision Assistant

• CAN-anslutningskabel och alla erforderliga adapterkablar medföljer

till produkterna

 

3D-kollisionsvarningssystem för arbetsmaskiner

Enkel eftermontering

3D-kollisonsvarningssystemet baserar på de etablerade 3D-givarna från ifm. Den upptäcker noggrant hinder och visualiserar dem i en 2D-bild på en bildskärm. Detta håller föraren informerad om larm och om området som ska övervakas hela tiden. Tack vare kraftfulla algoritmer är felaktiga larm praktiskt taget uteslutna. Systemet ställs in enkelt via den medlevererade displayen, ingen PC behövs.

Applikationspaketet ”Ready-to-start”

Paketet omfattar alla komponenter för att ställa in ett fullt fungerande kollisionsvarningssystem på en mobil arbetsmaskin, t.ex. en gaffeltruck, hjullastare, grävskopa, lyfttruck eller transportfordon inom några få minuter.

Egenskaper och fördelar

Undvik olyckor

Föraren kan ha dålig sikt över vissa områden runt maskinen som kan leda till farliga situationer. Ytterligare olycksrisker kan uppkomma under tidspress eller trötthet hos maskinoperatören. ifm:s förarassistanssystem som bistår föraren i sitt dagliga arbete är den perfekta hjälpen.

Aktiv hinderdetektering

Den aktiva hinderdetekteringen som har utvecklats av ifm övervakar sex farozoner runt fordonet och varnar föraren i god tid om nära förestående kollisioner. För detta syfte används ett beprövat 3D "time-of-flight"-system från ifm vilket minskar fellarm till ett minimum tack vare en avancerad algoritm. Varningar ges visuellt, akustiskt och i form av ikoner via den medlevererade 7" monitorn.

Detektering av reflekterande klädsel

Tack vare en speciell klassificering av reflekterande material, t.ex. reflexvästar eller -kläder, kan kollisionsvarningen för personer ges prioritet över andra objekt. Detta ökar personsäkerheten.

Eftermonteringsset för mobila arbetsmaskiner

Fördel: Förarassistanssystemet levereras som ett startfärdigt applikationspaket. Det innehåller alla nödvändiga komponenter inklusive kablar och monteringstillbehör. Det innebär att det enkelt kan eftermonteras på alla mobila arbetsmaskiner med 24 V systemspänning ombord*.

Enkel installation

Efter den mekaniska installationen av systemet och plug & play-kabelanslutningen, utförs inställningen inom få minuter med hjälp av den levererade färgdisplayen. Endast få parametrar behövs i den intuitiva inställningsprocessen. Systemet är sedan redo för drift.

Utökad funktionalitet

Vid särskilda krav finns det expertinställningar tillgängliga under inställningarna. Förprogrammerade ingångar och utgångar finns tillgängliga för ytterligare signalljus, summer, standby-drift eller systemets färdigstatus.

Lämpar sig för robusta applikationer

3D-givarna lämpar sig för robusta applikationer i inomhus- och utomhusytor. En hög skyddsklass och beständighet mot stötar och vibrationer såväl som ett brett temperaturområde uppfyller alla krav för användningen i mobila arbetsmaskiner.

* Vänligen kontakta vårt servicecenter om du har en annan spänning i din maskin.

I/O-modul för 3D-kamerasystem O3M för mobil användning

Enkel utökning för kompletterande ingångar och utgångar

O3M 3D-kamerasystemet levereras med standardinställning med en CAN-anslutning för integrering i mobila arbetsmaskiner på vilka denna buss-enhet ofta installeras. På maskiner utan CAN-buss kan den nya I/O modulen anslutas direkt till 3D-kameran med hjälp av den medlevererade anslutningskabeln. Modulen utökar systemet med kompletterande binära och analoga ingångar och utgångar, vilka kan anslutas till en styrenhet utan bussystem.

Intuitiv parameterinställning och programmering

I/O-modulen är förprogrammerad och färdig för användning. Enkel parameterinställning eller komplicerad logikprogrammering tillåter modulen att anpassas till den individuella applikationen med hjälp av ett användarvänligt blockdiagram i den grafiska funktionen i ”Vision Assistant“-mjukvaran.

Egenskaper och fördelar

Ingångar och utgångar för 3D-kamerasystem

I/O-modulen utökar 3D systemet O3M, vilket som standard endast har en CAN-anslutning och en Ethernet-anslutning, via tillkommande binära och analoga ingångar och utgångar. Totalt omfattar I/O modulen 2 analoga ingångar (0...32000 mV), 10 binära ingångar, 1 PWM-utgång och 11 binära utgångar vilka samtliga är förprogrammerade. En CAN-buss tillåter anslutningen av I/O-modulen till 3D systemet. Den förmonterade jumperkabeln liksom anslutningskablarna för ingångarna och utgångarna levereras med modulen.

Parameterinställning och logiskt skapande

Parameterinställningen av 3D-systemet och det logiska skapandet görs via ifm Vision Assistant. I/O-modulen behöver ingen programmering. Logiken representeras grafiskt i en typ av funktionsblockdiagram i Vision Assistant. Den kan innehålla en enkel OCH/ELLER-funktion men kan även involvera aritmetiska operationer med minnesalternativ.

Enkel eftermontering

I/O-modulen är perfekt lämpad för eftermontering av 3D-system på befintliga arbetsmaskiner eller i industrianläggningar som saknar CAN-bus. Allt som krävs är anslutning av modulens in- och utgångar till det befintliga systemet för att t.ex. kontrollera akustiska eller optiska signalgeneratorer och ställdon. I industrianläggningar utförs anslutningen till den befintliga PLC:n via I/O-modulens binära utgångar. Detta underlättar avsevärt integreringen av 3D-kamerasystem.