You probably do not come from: Sweden. If necessary, change to: United States
Kundservice 031-750 23 00
  1. 3D-smartgivare O3M
  2. Teknik

O3M intelligent 3D-givare - teknik

Time-of-Flight-teknologi med PMD

Time-of-Flight-teknologin med PMD (fotomixdetektor) säkerställer detektering av scener och objekt med blott en bildregistrering i tre dimensioner och utan rörelseoskärpa. Vyn belyses av modulerat, osynligt infrarött ljus och det reflekterade ljuset träffar PMD-sensorn.

Mätsystem med hög prestanda

Den patenterade PMD-teknologin ger en hög repeterbarhet för mätdata till och med på material med olika reflektionsförmåga. Flerfasmätningssystemet detekterar till och med störningar orsakade av damm eller vattenånga.

Sofistikerad algoritm

Med en avancerad algoritm från fordonsbranschen och en bildfrekvens upp till 50 bilder/sekund klarar givaren snabb och tillförlitlig beräkning av 3D-information. Tack vare det speciellt modulerade infraröda ljuset uppnås en kontinuerligt hög igenkänningsfrekvens även vid reflektivt material med olika densitet. Allt detta med en minimal responstid på bara 40 ms.

Integrerad diagnostik

Gränssnitt som CAN med J1939 eller CANopen och Fast Ethernet är integrerade som standard. Självdiagnosfunktioner från givaren till IR-systemets belysningselement övervakar kontinuerligt systemstatus.