• Produkter
  • Branscher
  • IIoT och lösningar
  • Tjänster
  • Företag

Hur ifm:s vattenreningslösningar säkerställer rent och säkert vatten

Vatten och avlopp
Vattenrening
Industri 4.0
IIoT-plattformen moneo
Industriell kommunikation
IO-Link
Videorapport

Lösningar för vattenrening är kärnan i InovaYas strävan att göra rent vatten tillgängligt över hela världen. I samarbete med ifm utvecklar InovaYa tillförlitliga vattenreningsanläggningar som producerar dricksvatten från källor som floder och gör det möjligt att återanvända gråvatten som vatten av klass A+.

ifm:s sortiment av givare och system, inklusive konduktivitetsgivare, tryckgivare, temperaturgivare och volymflödesgivare garanterar noggranna mätningar och säker drift. IO-Link-masterenheter möjliggör direkt dataöverföring för smidig övervakning och diagnostik. I kombination med fem års garanti sparar denna tillförlitlighet värdefull tid vid drift och underhåll.

Genom att integrera ifm:s teknik erbjuder InovaYa lösningar för vattenrening som förenar säkerhet, effektivitet och skalbarhet. Med hjälp av digitala plattformar som moneo kommer InovaYa snart att kunna erbjuda fjärråtkomst, dataanalys och prediktivt underhåll, vilket gör hållbar vattenhantering enklare än någonsin.

Om InovaYa

InovaYa är ett franskt företag som har utvecklat nyskapande lösningar för vattenrening sedan 2018. Som ett socialt och miljömässigt engagerat företag satsar InovaYa på hållbar och decentraliserad teknik för att förbättra tillgången till rent dricksvatten världen över, med fokus på effektivitet, miljömedvetenhet och social påverkan.

Om InovaYa

InovaYa är ett franskt företag som har utvecklat nyskapande lösningar för vattenrening sedan 2018. Som ett socialt och miljömässigt engagerat företag satsar InovaYa på hållbar och decentraliserad teknik för att förbättra tillgången till rent dricksvatten världen över, med fokus på effektivitet, miljömedvetenhet och social påverkan.