• Produkter
  • Branscher
  • IIoT och lösningar
  • Tjänster
  • Företag
  1. Produktnyheter
  2. IO-Link
  3. IO-Link AutomationLine-moduler med digitala in- och utgångar

IO-Link AutomationLine-moduler med digitala in- och utgångar

Logistiksystem

Flexibla digitala in- och utgångar med IO-Link-anslutning

AutomationLine-modulerna har 8 portar, var och en med två kanaler. På AL2821 kan dessa konfigureras individuellt som digitala ingångar eller utgångar. På AL2841 används de uteslutande som digitala ingångar.

Anslutningen via IO-Link möjliggör en enkel och utrymmesbesparande integration i befintliga systemarkitekturer.

Grundläggande enhetskoncept med optimerad datamängd

Genom att specifikt fokusera på väsentliga process- och diagnostikdata utgör AutomationLine-modulerna ett kostnadseffektivt alternativ till IO-Linkmoduler med ett bredare funktionsutbud. De är särskilt lämpliga för system och applikationer där tillförlitliga grundfunktioner är tillräckliga. Den minskade datamängden förenklar konfigurationen och sänker utvecklings- och systemkostnaderna.

Robust konstruktion för decentraliserade fältapplikationer

Modulerna har ett robust AutomationLine-hölje och är konstruerade för användning i krävande industriella miljöer. Med skyddsklass IP67 och ett utökat temperaturområde på -40…+70 °C är de perfekta för kontinuerlig användning ute på fältet.