• Produkter
  • Branscher
  • IIoT och lösningar
  • Tjänster
  • Företag
  1. Produktnyheter
  2. Tillståndsövervakning
  3. Vibrationsgivare för mobila maskiner

Vibrationsgivare för mobila maskiner

Håller alltid ett öga på den mobila maskinens status

Oavsett om det handlar om obalans i de roterande knivarna på en gräsklippare, kavitation eller främmande föremål i mobila dräneringspumpar, påverkan på kritiska komponenter: Om sådana problem inte upptäcks kan de orsaka kostsamma skador och långa stilleståndstider.

Bekvämt och informativt

Den 3-axliga tillståndsövervakningssensorn VMB301 är utformad för användning i mobila applikationer och kan sömlöst integreras i fordonsnätverket och ifms systemportfölj tack vare sitt CANopen-gränssnitt. Det integrerade bussmotståndet på 120 Ohm kan som tillval aktiveras eller avaktiveras via CANopen. Detta minskar kostnaderna och ökar flexibiliteten.

Omfattande tillståndsövervakning

När VMB301 har integrerats sänder den ett stort antal beprövade tillståndsindikatorer i realtid: Utmattning (v-RMS), mekanisk friktion (a-RMS), stötar (a-Peak), mekaniska spänningar (d-Peak2Peak), statistiskt lagerslitage (crest) och yttemperatur. Den innovativa BearingScout™ för lageranalys och mätning av dynamisk obalans kompletterar VMB301:s utbud av funktioner som en fristående lösning för tillståndsövervakning av mobila maskiner.

För fjärrövervakning kan tillstånds- och maskindata överföras via radiomodem till mobile IoT, ifms IIoT-plattform för mobila maskiner.