• Produkter
  • Branscher
  • IIoT och lösningar
  • Tjänster
  • Företag
  1. Produktnyheter
  2. Mobilautomation
  3. CANopen-relä med hög strömstyrka för mobila applikationer

CANopen-relä med hög strömstyrka för mobila applikationer

Applikationsområden

ecomatRelay är ett innovativt CANopen-relä med hög strömstyrka och integrerad H-brygga som har utvecklats särskilt för användning i mobila maskiner. Den här enheten kan användas för att styra elektriska belastningar såsom likströmsmotorer på ett enkelt och effektivt sätt och med bara två variabler: en för inställningspunkten och en för rotationsriktningen. De PWM-styrda H-bryggutgångarna möjliggör en strömbelastning på upp till 10 ampere och ger därför maximal flexibilitet och prestanda.

Mångsidiga expansionsmöjligheter

ecomatRelay är idealiskt om det saknas ytterligare I/O-portar eller om det krävs specialfunktioner som PWM-styrda starkströmsutgångar. Oavsett om det gäller analoga eller digitala ingångar, H-bryggor eller PWM-utgångar ecomatRelay tillgodoser många olika krav.

Enkel och effektiv styrning

Med stöd för CANopen-protokollet erbjuder ecomatRelay en okomplicerad integrering i styrkoncept. Variablerna kan enkelt kartläggas så att installationen går snabbt. Den decentraliserade utbyggnaden möjliggör flexibel anpassning till specifika krav, oavsett om det gäller nya installationer eller eftermontering.

Robusthet för mobila applikationer

Enheten imponerar med en extremt robust design och uppfyller skyddsklass IP67, vilket gör den perfekt lämpad för användning i krävande miljöer. Den är vibrationstålig, E1-certifierad och stöder både interna 12- och 24-voltssystem, vilket gör den idealisk för mobila applikationer . Dessa egenskaper garanterar tillförlitlig drift även under de svåraste förhållanden.

ecomatRelay är det perfekta valet för användare som letar efter en kraftfull och lättintegrerad lösning för att implementera motorapplikationer eller särskilda I/O-krav i mobila maskiner.