- Produktnyheter
- Bildbearbetning / Identifikation
- Fullt integrerad 2D/3D-kamera som är lämplig för mobil användning
Fullt integrerad 2D/3D-kamera som är lämplig för mobil användning
Djupinlärning på högsta nivå skapad av ifm
Med mobila maskiner som är svåra att manövrera är tillförlitlig persondetektering avgörande. Världens första AI-stödda 2D/3D-kamera med PMD-teknik, som är särskilt utformad för mobila maskiner, kombinerar utmärkt persondetektering med beprövad PMD-3D-teknik för hinderdetektering. Genom att kombinera 2D- och 3D-givare med en kraftfull AI-processor ger den här lösningen oöverträffade detekteringsprestanda. Den fungerar som ett helt inbäddat system.
AI-stödd persondetektering för säkerhet i realtid
Den intelligenta kameran skiljer på ett tillförlitligt sätt mellan personer och andra hinder och ger föraren graderade varningssignaler i händelse av fara. Varningar genereras endast om det finns risk för en potentiellt farlig kollision med personer eller hinder. Onödiga larm undviks så att föraren inte distraheras i onödan. Den integrerade hinderdetekteringen fungerar helt autonomt, utan någon extra hårdvara. Systemet övervakar sig självt med avseende på manipulation eller funktionsfel, t.ex. nedsmutsning av frontpanelen eller spänningsfall. Dessutom överförs en live-videoström via Fast Ethernet, valfritt i H.264-, H.265- eller MJPEG-format.
Anpassningsbar din individuella logik, integrerad i kameran
Med O3M-AI-kameran kan användarna köra sin egen logik och komplexa matematiska funktioner direkt på kameran, och resultaten överförs till maskinstyrenheten via tillgängliga gränssnitt. Dessutom kan specialanpassade överlägg skapas och visas i videoströmmen på händelsestyrd basis. Justeringar kan enkelt göras med hjälp av dra-och-släpp-gränssnittet i parameterinställningsprogrammet Vision Assistant.