- Produktnyheter
- Mobilautomation
- Fjärråtkomst till mobila maskiner
Fjärråtkomst till mobila maskiner
Fjärrplanering av underhåll
ifm:s egen lösning "remoteConnect" för åtkomst till maskiner på distans gör det möjligt för användare att ansluta till maskiner via ett mobilt nätverk, se maskindata och analysera aktuella underhållsbehov eller ett specifikt skademönster.
Kryptering hela vägen skyddar kommunikationskanalen från obehörig åtkomst och möjliggör säker dataöverföring.
Effektiv planering, mindre tidsåtgång
Genom att använda "remoteConnect" kan användarna dra nytta av effektivare underhållsprocesser. Underhållsteam kan skickas direkt till anläggningen med en specifik arbetsorder och lämpliga reservdelar för jobbet. Detta minskar behovet av arbetskraft på plats och den tid det tar att få maskinen i drift igen. När det gäller anpassning av programvara elimineras tidsåtgången och kostnaderna för resor helt och hållet.
Enkel eftermontering och hantering
Den mobila IoT-gateway som krävs för fjärråtkomst kan enkelt anslutas till maskinens styrenhet. Tillägget är lika enkelt att använda. Det integreras smidigt med mobile IoT. Med bara några klick installeras programvaran och anslutningen till maskinen upprättas.