• Produse
  • Industrii
  • IIoT și soluții
  • Serviciu
  • Compania
  1. Senzori Vision
  2. Senzor universal tip O2U

Senzor universal O2U: cititor de coduri și detector de obiecte într-o singură unitate

Primul senzor de viziune cu IO-Link

Sistemele de viziune sunt indispensabile pentru numeroase aplicații, în special în controlul calității pentru identificarea codurilor sau inspectarea componentelor. O2U se bazează pe succesul predecesorilor săi, O2I5 și O2D5, care au fost deja folosiți cu succes în numeroase aplicații industriale. Acest dispozitiv universal nou combină performanțele predecesorilor săi și oferă astfel posibilitatea de a: verifica simultan diferite tipuri de coduri, cum ar fi coduri sau caractere 1D și 2D (OCR)

  • detecta în mod fiabil suprafețele și contururile componentelor și verifica calitatea acestora
  • urmări dinamic obiectele datorită funcției de ancorare
  • măsura componentele și de a detecta poziția și orientarea
  • datorită calibrării robot-senzor, pozițiile și rotațiile obiectelor pot fi trimise direct robotului în sistemul de coordonate corespunzător.

Acest lucru creează o multitudine de noi posibilități pentru rezolvarea aplicațiilor existente și noi.

O2U în detaliu

Avantajele produsului O2U

Un dispozitiv universal cu toate funcțiile deja existente
Noul dispozitiv oferă o combinație de inspecție a suprafețelor, detectare a contururilor, citire a codurilor 1D și 2D, recunoaștere a caracterelor (OCR) și mai multe funcții de ancorare pentru urmărirea componentelor.

Compatibilitate cu toate interfețele comune
Sunt acceptate următoarele interfețe: TCP/IP, ProfiNet, Ethernet/IP și IO-Link.

Configurare/operabilitate ușoară cu ifm Vision Assistant
Operarea senzorilor noștri de viziune cu „ifm Vision Assistant” este simplă și intuitivă, nefiind necesare cunoștințe de programare.

Opțiuni de filtrare versatile pentru detectarea fiabilă a obiectelor
Opțiunile variate de culoare și filtrele de polarizare permit adaptarea senzorului la o gamă largă de aplicații și scenarii de mediu pentru a asigura detectarea fiabilă a obiectelor.

Monitorizare eficientă în timp real și înlocuirea dispozitivului
Datorită monitorizării în timp real prin verificarea unor factori precum parametrii imaginii, imaginea live sau zonele de căutare (ROI), abaterile pot fi detectate cât mai rapid posibil și corectate prin transferul imaginii de referință atunci când dispozitivul este înlocuit.

Rezistent la lumina ambientală
Senzorul este extrem de rezistent la efectele luminii ambientale, întrucât utilizează mai multe imagini cu parametri diferiți de captare a imaginii.

Aplicații pentru O2U

Industria auto
Senzorul citește simultan codul de bare de pe portiera unui vehicul pentru a identifica obiectul și efectuează o analiză a conturului pentru a verifica dimensiunile.

Robotică și asamblare
Mai întâi, robotul citește codul. Apoi efectuează o analiză a componentelor pentru a plasa produsul potrivit în cutie.

Intralogistică
Senzorul înregistrează dimensiunile paleților în timp ce citește codurile aferente.

Producție de automobile/metalurgie
În timp ce se efectuează o analiză a conturului piesei perforate, se citește un cod 2D fixat pentru urmărirea ulterioară a componentei.

Automatizare și sisteme de control
În funcție de codurile citite, se efectuează o inspecție a calității specifică componentei.

Industria ambalajelor
În timp ce se citesc data expirării și numărul de serie, senzorul verifică în același timp dacă eticheta este aplicată corect.

Caracteristici ale O2U

Declanșare și integrare în sistem

Captarea imaginilor poate fi declanșată cu ajutorul senzorului binar la intrarea de declanșare (de exemplu, senzor de lumină) sau al unei comenzi prin interfața de proces (EtherNet/IP sau TCP/IP). Ca alternativă, este posibilă înregistrarea continuă cu o rată fixă a cadrelor.

ifm oferă divizoare Y pentru integrarea simplă a senzorilor de declanșare și a elementelor de iluminare externe. Consultați EVC847 (pentru senzori de declanșare) și EVC848 (pentru iluminare externă).

  1. Senzor de viziune O2D5xx
  2. PC pentru setarea parametrilor
  3. PC industrial sau PLC pentru evaluare și control
  4. Senzor cu declanșare binară
  5. Alimentare cu tensiune
  6. Iluminare suplimentară opțională

Valoare adăugată datorită IO-Link

  • Integrare simplă cu IO-Link datorită faptului că senzorul universal O2U poate fi integrat direct într-o infrastructură IO-Link existentă
  • Învățare ușoară pentru setările aplicației pe senzor
  • Software Vision Assistant pentru sarcini complexe de vizualizare
  • Date prin IO-Link în standardul rapid COM3, divizare automată a blocurilor de date
  • Parametrii senzorului pot fi setați direct de la controler, simplificând astfel ajustarea la schimbarea produselor sau proceselor de operare

Selectarea țintei, a distanței și a produsului

Întrebări frecvente despre senzorii de viziune O2