• Produse
  • Industrii
  • IIoT și soluții
  • Serviciu
  • Compania
  1. Perdele și bariere luminoase de siguranță în funcție de aplicație
  2. Suprimarea fasciculelor

Suprimarea fasciculelor

Tip senzor Clasa de protecție Rezoluția Înălțimea / lățimea protejată Puncte de luat în considerare

Perdele flotante cu suprimare fascicule

• Tip 4
• SIL 3
• SIL cl 3
• PL e
• 14 mm
• 20 mm
• 40 mm
610…1210 mm / până la 18 m
•Protecție de tip 4 la prețuri de tip 2
• Întrerupe până la 3 fascicule consecutive w/o fără influențarea circuitului de siguranță
• Raza de acțiune și modul selectabile prin cablu