• Produse
  • Industrii
  • IIoT și soluții
  • Serviciu
  • Compania

O distanță de detectare pentru toate metalele

Senzorii Kplus inductivi au o distanță de detectare standardizată pentru toate tipurile de metal. În timp ce senzorii convenționali reduc semnificativ distanța de detectare cu diferite metale, senzorii Kplus au o distanță de detectare constantă pentru detectarea aluminiului. Dimensiunile compacte ale acestora semnifică faptul că unitățile se vor potrivi chiar dacă spațiul este redus. Tehnologia de senzor imună la câmpul electromagnetic previne comutarea greșită.

Toate avantajele dintr-o privire

  • Constant: Distanță de detectare standardizată de la oțel până la aluminiu
  • Imunitate la zgomot: Tehnologia de senzor imună la câmpul electromagnetic previne comutarea greșită
  • Economie de spațiu: Mic și design cu economie de spațiu
  • Universal: Interval mare de temperatură de -40...85°C
  • Neaderent: Strat anti-stropi pentru aplicațiile de sudură
  • Rapid: Frecvențe mari de comutare pentru schimbarea rapidă a stărilor de comutare
  • Protejat: Rezistent la penetrare datorită gradului ridicat de protecție de până la IP 68 / IP 69K

Util în orice fel de aplicații

Mai mult, modelele puternice Kplus sunt imune la câmpurile electromagnetice datorită noii tehnologii a senzorilor. Acestea funcționează cu fiabilitate absolută chiar lângă frâne electrice. Interval mare de temperatură de -40…85 °C permite utilizarea universală, iar clasa înaltă de protecție IP 68 / 69K asigură o fiabilitate constantă. Învelișul rezistent al versiunii din oțel inox este adecvat utilizării în aplicații cu ulei și lichid de răcire. Pentru a rezuma, automatizarea industrială așteaptă acești noi senzori inductivi de ceva timp.

Factori de corecție
Material Senzor standard Senzor Kplus
Oțel 1 1
oțel inox 0,7 1
alamă 0,5 1
aluminiu 0,4 1
cupru 0,3 1

Calcularea distanței de detectare = factor de corecție * distanța de detectare nominală