- Senzori Kplus
- Selectați-vă industria
Beneficiile senzorilor Kplus pentru domeniul și aplicațiile dumneavoastră
Selectați-vă aplicația:
Mașini-unelte / prelucrarea metalului
- Fiabilitate ridicată în condiții de umiditate și cu ulei datorită IP68/69K chiar și la fluctuații extreme ale temperaturii între -40°C și 85°C, de exemplu, la utilizarea lichidelor de răcire.
- Piesele de prelucrat sunt detectate la aceeași distanță de detectare, indiferent de metalul folosit
- Mic și design cu economie de spațiu
Mașini de lucru
- Fiabilitate ridicată în condiții de umiditate și cu ulei datorită IP68/69K chiar și la fluctuații extreme ale temperaturii între -40°C și 85°C, de exemplu, la utilizarea mașinilor de lucru în condiții meteo diferite pe timp de vară și de iarnă
- Rezistent la șocuri și vibrații, de exemplu, vibrațiile motorului sau șocuri cauzate de terenul denivelat sau în gama de aplicații a mașinii de lucru
Aplicații alimentare și cu grad ridicat de igienă
- Fiabilitate ridicată în condiții de umiditate și cu ulei datorită IP68/69K chiar și la fluctuații extreme ale temperaturii între -40°C și 85°C, de exemplu, pentru curățarea la înaltă presiune
- Frecvența mare de comutare pentru o detectare rapidă, spre exemplu, a multor cârlige metalice mici în abatoare de păsări
- Electronica senzorului, imună la zgomot, protejează împotriva influenței externe negative, de exemplu, cauzată de sisteme defecte, vechi sau dezgropate
Sisteme de congelare-uscare / congelare-bruscă
- Imunitatea câmpului electromagnetic chiar și cu câmpuri magnetice extrem de fluctuante
- Fiabilitate ridicată chiar și la fluctuații extreme ale temperaturii între -40 °C și 85 °C
Echipamente de congelare profundă
- Rezistent la comutarea incorectă la temperaturi scăzute și la influențele externe, de exemplu, cauzate de sistemele de iluminat
Roboți de sudură pentru caroserie brută
- Unitățile sunt de asemenea disponibile cu un strat anti-aderent ca protecție împotriva lipirii zgurii de sudură
- Tehnologia senzorului, imună la interferență și câmpul electromagnetic, previne defecțiunile cauzate de sudură
- Fără deteriorări cauzate de temperaturi ridicate în apropierea procesului de sudură