• Produse
  • Industrii
  • IIoT și soluții
  • Serviciu
  • Compania
  1. Noutăți referitoare la produse
  2. Monitorizarea stării
  3. Senzor de vibrații pentru utilaje mobile

Senzor de vibrații pentru utilaje mobile

Monitorizarea permanentă a stării utilajelor mobile

Fie că este vorba de un dezechilibru al lamelor rotative ale unei mașini de tuns iarba, cavitație sau obiecte străine în pompele mobile de drenaj, ori impactul asupra componentelor critice: dacă astfel de probleme trec neobservate, ele pot provoca daune costisitoare și perioade lungi de nefuncționare.

Practic și informativ

Senzorul de monitorizare a stării pe 3 axe VMB301 este proiectat pentru utilizare în aplicații mobile și poate fi integrat fără probleme în rețeaua vehiculului și în portofoliul de sisteme ifm datorită interfeței sale CANopen. Rezistența integrată de 120 Ohm a magistralei poate fi activată sau dezactivată opțional prin CANopen. Acest lucru reduce costurile și crește flexibilitatea.

Monitorizare completă a stării

Odată integrat, VMB301 transmite în timp real un număr mare de indicatori de stare consacrați: Oboseală (v-RMS), frecare mecanică (a-RMS), șocuri (a-Peak), solicitări mecanice (d-Peak2Peak), uzură statistică a rulmenților (crest) și temperatura suprafeței. Sistemul inovator BearingScout™ pentru analiza rulmenților și măsurarea dezechilibrului dinamic completează gama de funcții ale VMB301 ca soluție autonomă de monitorizare a stării pentru mașini mobile.

Pentru monitorizarea de la distanță, datele privind starea și mașina pot fi transmise prin modem radio către IoT mobil, platforma IIoT a ifm pentru mașini mobile.