- Noutăți referitoare la produse
- Automatizare mobilă
- Releu CANopen cu curent mare pentru aplicații mobile
Releu CANopen cu curent mare pentru aplicații mobile
Domenii de utilizare
ecomatRelay este un releu CANopen inovator de curent mare cu punte H integrată, care a fost dezvoltat special pentru utilizarea în mașini mobile. Dispozitivul poate controla sarcini electrice, cum ar fi motoarele DC, într-un mod simplu și eficient folosind doar două variabile: una pentru punctul de referință și una pentru direcția de rotație. Ieșirile podului H controlabile prin PWM permit o sarcină de curent de până la 10 amperi și, prin urmare, oferă flexibilitate și performanță maxime.
Opțiuni de inspecție versatile
Sistemul ecomatRelay este ideal dacă lipsesc porturi I/O suplimentare sau dacă sunt necesare funcții speciale, cum ar fi ieșirile de curent mare controlate prin PWM. Fie că este vorba de intrări analogice sau digitale, punți H sau ieșiri PWM - ecomatRelay acoperă o gamă largă de cerințe.
Control simplu și eficient
Cu suport pentru protocolul CANopen, ecomatRelay oferă o integrare necomplicată în conceptele de control. Variabilele pot fi cartografiate cu ușurință, astfel încât configurarea este finalizată rapid. Extensia descentralizată permite adaptarea flexibilă la cerințele specifice, fie pentru instalații noi, fie pentru modernizări.
Rezistență pentru aplicații de teren
Dispozitivul impresionează printr-un design extrem de robust și îndeplinește gradul de protecție IP67, fiind ideal pentru medii solicitante. Este rezistent la vibrații, certificat E1 și suportă atât sisteme de bord de 12 volți, cât și de 24 de volți, ceea ce îl face ideal pentru aplicații mobile. Aceste caracteristici asigură o funcționare fiabilă chiar și în cele mai dificile condiții.
ecomatRelay este alegerea perfectă pentru utilizatorii care caută o soluție puternică și ușor de integrat pentru a implementa aplicații cu motor sau cerințe I/O speciale în mașinile mobile.