• Produse
  • Industrii
  • IIoT și soluții
  • Serviciu
  • Compania
  1. Noutăți referitoare la produse
  2. Senzori
  3. Senzori rezistenți la presiune pentru detectarea poziției finale

Senzori rezistenți la presiune pentru detectarea poziției finale

Aplicații

Senzorii au fost special dezvoltați pentru detectarea poziției finale în cilindrii hidraulici. Aceștia pot fi instalați la nivel sau aproape la nivel folosind un filet și vor detecta cu precizie ținta din oțel de pe tija pistonului. Datorită presiunii nominale ridicate și capacității de a detecta metale feromagnetice, acești senzori sunt potriviți pentru o gamă variată de utilizări, inclusiv în alte componente hidraulice, cum ar fi supape sau pompe.

Două tipuri pentru o gamă largă de cerințe

Tipul standardizat cu filet permite instalarea și reglarea flexibilă a senzorului pe diverse cilindri hidraulici, permițând unui singur senzor să acopere diverse tipuri de cilindri. Tipul special M9H este dotat cu un dispozitiv de oprire la capăt. Acest lucru simplifică semnificativ instalarea atunci când se utilizează întotdeauna același tip de cilindru.

Valoare adăugată cu IO-Link

Versiunile de senzori cu IO-Link oferă funcții suplimentare, cum ar fi contoare de curse sau cicluri de comutare sau identificarea unică a senzorului, în timp ce monitorizarea timpului între pozițiile finale și măsurarea temperaturii permit întreținerea în funcție de cerere.

Produse