- Noutăți referitoare la produse
- Senzori
- Senzorul cu ultrasunete SU Puresonic Mobile
Senzorul cu ultrasunete SU Puresonic Mobile
Asigurarea calității proceselor pentru utilajele mobile
Senzorul ultrasonic SU Puresonic Mobile se remarcă prin designul fără afișaj și rezistența ridicată la temperatură. Este ideal pentru aplicații mobile și procese cu temperaturi permanente ale mediului de până la 120 °C. Exemplele includ procesele de control al temperaturii, utilajele pentru fertilizare în tehnologia agricolă și malaxoarele de beton. Senzorul detectează în mod fiabil debitele volumetrice ale unei game largi de medii pe bază de apă, inclusiv pesticide, amestecuri de glicol și uleiuri.
Conductă de măsurare rezistentă, fără structuri
Conducta de măsurare a SU Puresonic Mobile este fabricată din oțel inoxidabil și nu conține elemente de măsurare, garnituri și părți mobile. Acest lucru înseamnă că defecțiunile cauzate de deteriorări, scurgeri sau blocaje sunt excluse de la bun început. De asemenea, sunt excluse căderile de presiune legate de proiectare.