- Noutăți referitoare la produse
- IO-Link
- Modul I/O care economisește spațiu pentru tablouri de comandă
Modul I/O care economisește spațiu pentru tablouri de comandă
Pentru utilizare în tabloul de comandă și pe teren
Modulul IO-Link I/O simplifică integrarea senzorilor și actuatoarelor cu cablare convențională în tabloul de comandă, precum și în aplicații de teren cu cerințe reduse privind clasa de protecție IP, cum ar fi în carcasele mașinilor protejate sau în condiții de cameră curată.
Pentru integrarea a până la 16 de dispozitive
Până la 16 dispozitive (senzori și/sau actuatoare) pot fi integrate prin intermediul modulului I/O. Datorită sistemului de prindere cu arc, asamblarea este rapidă și ușoară. Porturile modulului I/O permit o configurare flexibilă ca intrări sau ieșiri.
Dacă senzorii sunt conectați la tehnologia de comunicare a datelor IO-Link prin intermediul modulului I/O, informațiile despre senzori pot fi citite centralizat la nivelul IT. Dispozitivele IO-Link pot fi, de asemenea, configurate centralizat și convenabil prin intermediul nivelului IT.
Alimentare cu energie pentru actuatoare externe
Modulul este alimentat cu energie de la un master IO-Link cu port A. Consumul energetic global al tuturor I/O-urilor poate fi de până la 1 A, ceea ce asigură o alimentare eficientă a actuatoarelor externe.
Instalare necomplicată cu cerințe reduse de spațiu
Modulul I/O în sine este, de asemenea, rapid de instalat datorită suportului integrat pentru șină DIN și, având doar 43 de milimetri lățime, ocupă foarte puțin spațiu.