- Noutăți referitoare la produse
- IO-Link
- Master IO-Link compatibil pentru utilizare în teren, echipat cu server OPC UA
Master IO-Link compatibil pentru utilizare în teren, echipat cu server OPC UA
Capacitatea multiprotocol oferă flexibilitate în alegerea controlerului
Magistrala SolutionBlock IO-Link compatibilă pe teren face digitalizarea sistemului mai convenabilă ca niciodată: Capacitatea multiprotocol permite selectarea liberă a PROFINET sau EtherNet/IP ca fieldbus, ceea ce face conexiunea la diferite controlere mai flexibilă și reduce stocurile.
Server OPC UA și interpretor IODD integrat în master
În plus, serverul OPC UA integrat și portul IoT suplimentar asigură o conexiune directă, fără complicații, la nivelul IT. Datorită interpretului IODD integrat, datele senzorului sunt convertite în informații lizibile direct în masterul IO-Link, făcând evaluarea datelor susținută de software și mai ușoară.
Reducerea datelor datorită plug-in-ului moneo configure
Plug-in-ul moneo configure permite selectarea și reducerea datelor ciclice ale unui dispozitiv IO-Link. Masterul SolutionBlock IO-Link primește toate valorile de proces de la dispozitivele IO-Link, dar transmite numai informațiile selectate către controler. Acest lucru reduce semnificativ comunicarea datelor ciclice pe fieldbus.