• Produse
  • Industrii
  • IIoT și soluții
  • Serviciu
  • Compania
  1. Noutăți referitoare la produse
  2. IIoT Soluții
  3. Controler IIoT pentru utilizare pe teren și în tabloul de comandă

Controler IIoT pentru utilizare pe teren și în tabloul de comandă

Puternic și versatil

Controlerul IIoT este o soluție PLC puternică, comunicativă și flexibilă pentru digitalizarea mașinilor și instalațiilor. Puternic, pentru că la temperaturi ambientale de până la 55 °C, procesorul cu patru nuclee de 1,3 GHz funcționează la performanțe ridicate. Comunicativ, deoarece este un adevărat talent în materie de limbaj și traducere datorită diverselor sale protocoale, indiferent dacă este vorba de conexiuni cu lumea IT sau de integrarea datelor de intrare/ieșire a tehnologiei de automatizare. În plus, este posibilă chiar și o conexiune Plug & Work a dispozitivelor IO-Link inclusiv interpretarea IODD. Flexibil, întrucât controlerul IIoT este programabil în mod independent prin intermediul CODESYS V3.5.

Doriți să gestionați dispozitivul de la distanță? Nicio problemă, serverul de automatizare CODESYS permite depanarea la distanță și vizualizarea web la distanță.

Conectarea la diferite cloud-uri

Controlerul IIoT permite transmiterea datelor înregistrate și pregătite către cele mai comune platforme cloud, cum ar fi AWS, Microsoft Azure și AnyViz. În plus, controlerul IIoT vorbește limbajele de digitizare standard comune, cum ar fi OPC UA și MQTT.

Ori de câte ori datele trebuie înregistrate și procesate în timp real, intrările/ieșirile (I/O) pot fi citite și controlate prin intermediul protocoalelor Industrial Ethernet, precum Profinet, EtherCAT, EtherNet/IP sau Modbus TCP.

Aceste teme v-ar putea interesa de asemenea: