Siguranță maximă: Senzor inductiv complet metalic pentru condiții extreme
Senzorii inductivi complet metalici au fost dezvoltați pentru a asigura fiabilitate și rezistență maximă în medii solicitante. Ca senzor de siguranță, acesta oferă protecție și siguranță în situațiile critice.
Datorită manșonului său din oțel inoxidabil, senzorul este extrem de rezistent și poate face față chiar și celor mai nefavorabile condiții de mediu.
Indiferent dacă este vorba de temperaturi extreme, procese intense de curățare sau utilizare în medii industriale severe, senzorul de siguranță complet metalic este alegerea potrivită.
Avantajele produsului
Siguranță de neegalat
Datorită certificării sale TÜV, senzorul oferă fiabilitate maximă în medii solicitante.
Rezistent la exterior, sigur la interior
Manșonul din oțel inoxidabil 316L face ca senzorul să fie foarte rezistent și rezistent la condiții de mediu dificile.
Căldură? Frig? Nicio problemă!
Datorită armurii sale din oțel, senzorul poate fi utilizat în intervale de temperatură cuprinse între -40 și 100 °C.
Curățare fără pătrunderea umidității
Senzorul este rezistent la agenții de curățare și la umiditate. Acest lucru îl face ideal pentru utilizarea în aplicații igienice.
Aplicații
Monitorizarea gurilor de vizitare în industria alimentară
Sarcină
Senzorul monitorizează capacul pentru a se asigura că rezervorul rămâne închis în timpul procesului. Procesul nu trebuie să înceapă dacă capacul este deschis sau dacă sunt persoane în rezervor.
Provocări
- Procese intensive de curățare
- Rezistență la apă, substanțe chimice și temperaturi ridicate
Avantaje
- Carcasa complet metalică din oțel inoxidabil rezistă la agenții de curățare agresivi.
- Ieșirile rezistente la defecțiuni asigură detectarea fiabilă a poziției capacului rezervorului.
Monitorizarea suporturilor pe utilajele mobile
Sarcină
Senzorul verifică dacă suporturile sunt corect extinse pentru a asigura o zonă de lucru sigură.
Provocări
- Fiabilitate în medii dificile
- Influențe precum lubrifianți, uleiuri, vibrații și fluctuații de temperatură
Avantaje
- Manșonul complet metalic din oțel inoxidabil oferă protecție fiabilă împotriva numeroaselor influențe de mediu, inclusiv substanțe agresive precum sarea de pe șosele.
- Semnalele de ieșire rezistente la defecțiuni de la senzor înseamnă că detectarea poziției poate fi evaluată într-un mod clar și lipsit de ambiguitate.
Monitorizarea porților și ușilor în depozitele frigorifice
Sarcină
Pentru a asigura un trafic fluid al AGV-urilor, ușile depozitelor frigorifice trebuie să fie întotdeauna bine închise. În cazul în care ușile sunt deschise pentru personalul de întreținere, traficul AGV trebuie oprit imediat pentru a asigura siguranța.
Provocări
- Temperaturi extreme
- Fluctuații de temperatură pronunțate
Avantaje
- Senzorul complet metalic rezistent rezistă la temperaturi extrem de scăzute.
- Monitorizare fiabilă a ușilor este asigurată de semnalele de ieșire rezistente la defecțiuni