- Noutăți referitoare la produse
- Tehnologia de siguranță
- Senzori inductivi rezistenți la defecțiuni
Senzori inductivi rezistenți la defecțiuni
Siguranță datorită carcasei complet metalice
ifm produce senzori inductivi rezistenți la defecțiuni într-o carcasă rezistentă complet metalică pentru a asigura siguranță maximă chiar și în condiții extreme. Carcasa complet metalică oferă protecție optimă împotriva umidității permanente. Datorită intervalului extins de temperatură, cuprins între -25 și 100 °C, senzorii sunt ideali pentru utilizări în industria alimentară și a băuturilor.
Aplicații
Puteți utiliza senzorii rezistenți la defecțiuni pe capacele de serviciu sau pe gurile de vizitare de pe rezervoare sau silozuri, unde se asigură că procesele nu pot începe până când capacele nu sunt închise, pentru a elimina orice risc pentru persoane și utilaje. Carcasa complet metalică își arată toate avantajele pe supapele sau colectoarele de supape care sunt supuse unor procese frecvente de curățare, întrucât poate rezista cu ușurință umezelii sau umidității permanente. Acești senzori rezistenți la defecțiuni sunt, de asemenea, ideali pentru monitorizarea ușilor de mare viteză din depozitele frigorifice.