- Noutăți referitoare la produse
- IO-Link
- Sistem Bluetooth de tip plasă pentru o modernizare ușoară
Sistem Bluetooth de tip plasă pentru o modernizare ușoară
Digitizarea simplă în inventar
Cu ajutorul sistemului Bluetooth mesh, puteți evalua cu ușurință datele senzorilor din sistemul dumneavoastră existent la nivel IT. Utilizați informațiile obținute în acest mod pentru a crește eficiența sistemului dumneavoastră – cu o complexitate de cablare considerabil redusă.
Până la 50 de senzori într-o rețea mesh
Pornind de la o stație de bază, care reprezintă interfața pentru comunicarea bidirecțională cu nivelul IT, un număr de până la 50 de adaptoare Bluetooth comunică între ele în formă criptată. Chiar și pachetele de date de la cei mai îndepărtați senzori sunt transmise în siguranță, wireless, către stația de bază prin intermediul rețelei mesh rezultate, care poate acoperi întregul sistem. Adaptoarele pot fi înșurubate direct pe senzor și sunt alimentate cu energie prin intermediul cablului existent. În funcție de condițiile locale, nodurile de tip mesh pot fi situate la o distanță de până la 20 de metri unul de celălalt, ceea ce face ca sistemul să fie potrivit pentru instalații mari.