• Produse
  • Industrii
  • IIoT și soluții
  • Serviciu
  • Compania

Industria metalurgică și siderurgică în tranziție: progresul prin tehnologie

Industria metalurgică constituie coloana vertebrală a numeroase sectoare cheie – de la industria auto la industria aerospațială și microelectronică și multe altele. Aceasta include extracția, prelucrarea și rafinarea metalelor precum cuprul, aluminiul și titanul. În cadrul acestui sector, industria siderurgică se concentrează pe producția și prelucrarea oțelului și a aliajelor de fier – materiale esențiale pentru construcții, transport și inginerie industrială.

În industria siderurgică, disponibilitatea foarte ridicată a instalațiilor și asigurarea constantă a calității sunt esențiale pentru a rămâne competitivi la nivel internațional. ifm electronic, fondată în 1969 în Essen, în inima regiunii Ruhr – patria cărbunelui și oțelului – patria cărbunelui și a oțelului – are peste 55 de ani de experiență vastă aplicată, experiență care a fost integrată continuu în dezvoltarea ulterioară a produselor noastre. În prezent, clienții noștri din industria siderurgică au acces la dispozitive robuste, rezistente la șocuri și vibrații, pentru temperaturi ambientale ridicate, a căror garanție de cinci ani vorbește de la sine.

În plus, ifm electronic își sprijină clienții din industria siderurgică în transformarea lor către producția digitală interconectată – cu senzori și soluții software care colectează date de la mașini și instalații și oferă informații imediate despre starea acestora, astfel încât lucrările de mentenanță sau înlocuirea componentelor mașinilor să poată fi inițiate, dacă este necesar. Astfel, ifm este partenerul dumneavoastră tehnologic pe drumul către o producție mai eficientă și mai sustenabilă.

Soluții pentru producția de oțel și metal

ifm oferă tehnologii inovatoare pentru optimizarea proceselor de producție:

Monitorizarea poziției materialelor

Senzori radar, laser și infraroșu pentru manipularea în siguranță a oțelului incandescent și a altor metale.

Monitorizarea termică în prelucrarea oțelului

Senzori de temperatură și debit pentru răcirea cuptoarelor și a laminoarelor.

Monitorizarea fluidelor de răcire, hidraulice și de lubrifiere

Senzori de presiune, nivel și temperatură pentru instalații metalurgice.

Mentenanță predictivă și siguranța instalațiilor

Sistemele de monitorizare a vibrațiilor detectează din timp defecțiunile mașinilor de prelucrare a metalelor – interconectate cu platforma IIoT moneo.


Aplicații tipice

Fie că este vorba despre temperaturi extreme, sarcini mecanice ridicate sau procese complexe – cerințele din producția de metal și oțel sunt diverse. Aplicațiile noastre pentru utilaje demonstrează modul în care soluțiile de automatizare ifm contribuie la creșterea eficienței, fiabilității proceselor și digitalizării.

Nu e automatizare până nu este portocaliu.

Tehnologie inteligentă de senzori și concepte digitale pentru procesele de producție ale viitorului. Proiectați-vă automatizarea cu soluții de la ifm.

2.150

ingineri de vânzări pentru consultanță

145

Țări: Distribuția
produselor/serviciilor

Calendar

97,6 %

Disponibilitatea produselor la data solicitată de
client

165.000

Clienți
mulțumiți în întreaga lume