- Automatizarea navelor
- Monitorizarea sistemului de apă de balast
Monitorizarea sistemului de apă de balast
Sistemele de apă de balast sunt indispensabile pentru funcționarea în siguranță a navelor, deoarece servesc la stabilizarea navei. Sistemul constă în principal din rezervoare de apă de balast, pompe, țevi de distribuție, intrări de apă brută, ecrane și un sistem de tratare a apei, precum și supape, senzori și controlere pentru operarea acestor dispozitive. Senzorii ifm asigură o funcționare fiabilă, neîntreruptă și cu întreținere redusă.
Senzorii de nivel monitorizează în mod fiabil nivelurile limită ale rezervoarelor de balast, senzorii de presiune și debit furnizează date importante pentru funcționarea pompelor și le protejează împotriva funcționării în gol.
Supapele acționate pneumatic și supapele de închidere sunt utilizate pentru a controla fluxul de apă în țevi. Senzorii inductivi dubli asigură un feedback fiabil al poziției pentru actuatoarele pneumatice și supapele.
Acestea sunt acționate în combinație cu un comutator (așa-numitul puck) și detectează pozițiile deschis și închis ale supapei.
Soluții
Protecție împotriva funcționării în gol a pompelor
Senzorii de debit volumetric magneto-inductivi în linie din seria SM monitorizează debitul apei de balast. Aceștia detectează cele trei valori ale procesului: debitul volumetric, cantitatea consumată și temperatura mediului. Carcasa rezistentă din oțel inoxidabil și gradul ridicat de protecție asigură o siguranță ridicată chiar și în medii dure.
Senzorul de debit compact SA cu omologare DNV și afișaj poate fi adaptat cu ușurință la o conductă datorită unei game largi de adaptoare de proces. O situație critică de funcționare în gol a unei pompe este indicată clar prin schimbarea culorii afișajului din verde în roșu.
Un senzor de nivel LMC cu omologare DNV protejează pompele împotriva funcționării în gol prin detectarea timpurie a golirii unei conducte de alimentare.
Feedback continuu al poziției
În procesele în care se utilizează lichide, aer sau gaze, sunt necesare supape pentru dozare și control. Senzorii inductivi dubli din seria IN oferă feedback precis privind pozițiile de pornire/oprire ale supapelor pneumatice și ale actuatoarelor supapelor. Acestea funcționează în combinație cu un comutator țintă (denumit puck).
Dacă este necesară o informație de feedback continuă privind poziția sau un al treilea punct de comutare, senzorul inteligent pentru supape MVQ este soluția potrivită. Acesta permite întreținerea supapei în funcție de starea acesteia, prin detectarea timpurie a depunerilor sau a uzurii garniturii.