- Automatizarea navelor
- Monitorizarea unităților hidraulice de putere pe macarale
Monitorizarea unităților hidraulice de putere pe macarale
De obicei, sistemele de propulsie hidraulică sunt utilizate pentru ridicarea încărcăturilor grele și pentru operarea macaralelor cu braț articulat și a brațelor telescopice. Un grup hidraulic este elementul central al unui sistem hidraulic și furnizează energia necesară funcționării cilindrilor hidraulici: cele mai importante elemente de propulsie în hidraulică.
Senzorii ifm asigură funcționarea fiabilă, neîntreruptă și cu întreținere redusă a sistemului hidraulic.
Senzorii de nivel sunt utilizați pentru a monitoriza continuu nivelul în rezervor și contribuie semnificativ la protecția mediului prin garantarea unei protecții fiabile împotriva revărsării.
Senzorii de presiune monitorizează presiunea din sistem. Senzorii de temperatură monitorizează temperatura uleiului hidraulic.
Modulele IO-Link colectează semnalele senzorilor de pe unitatea hidraulică și le transmit către un controler. Aceasta reduce costurile de cablare și face redundantă utilizarea arborilor de cabluri complecși.
Soluții
Presiune, nivel și temperatură sub control
Transmițătoarele de presiune de tip PT, cu omologare DNV, furnizează date privind presiunea din circuitul hidraulic necesară pentru controlul supapelor. Transmițătorul de temperatură de tip TA, cu omologare DNV, măsoară temperatura uleiului hidraulic și garantează o precizie ridicată pe întregul interval de măsurare a temperaturii.
Un senzor de nivel de tip LMC, cu omologare DNV, protejează pompele împotriva funcționării în gol prin detectarea timpurie a nivelului scăzut.
Monitorizarea calității uleiului
Contaminarea, precum și concentrația de apă, sunt indicatori ai calității uleiului și oferă operatorului oportunitatea de a efectua schimbul de ulei la momentul potrivit, pentru a preveni daunele și costurile de reparație ale sistemului hidraulic.
Senzorul de particule de ulei LDP monitorizează gradul de curățenie - sau nivelul de contaminare - al uleiurilor hidraulice.
Apa nu este de obicei dorită în lichidele hidraulice și lubrifianți. Concentrațiile mari de apă pot afecta serios funcționarea sau chiar pot cauza daune.
Senzorul de umiditate a uleiului LDH măsoară umiditatea relativă din uleiul hidraulic.