Creșterea eficienței și a calității în industria ambalajelor
Industria ambalajelor este una dintre industriile-cheie la nivel global și joacă un rol central în asigurarea unor lanțuri de aprovizionare eficiente, în protejarea produselor și în promovarea sustenabilității. Cerințele tot mai mari privind flexibilitatea, calitatea și eficiența utilizării resurselor modelează procesele de producție la nivel mondial. ifm sprijină producătorii din industria ambalajelor și producătorii de mașini cu soluții performante de senzori, control și automatizare de-a lungul întregului lanț valoric – într-o gamă variată de industrii.
Tehnologiile ifm asigură procese fiabile, disponibilitate ridicată a instalațiilor și monitorizare precisă a parametrilor critici. Prin interconectare inteligentă și disponibilitatea datelor, creăm transparență până la nivelul mașinilor și al proceselor. Astfel, soluțiile ifm îi ajută pe clienți să reducă timpii de nefuncționare, să asigure calitatea și să își consolideze competitivitatea pe termen lung.
Aplicații tipice
Linia de ambalare funcționează optim pe baza unor date fiabile – de la senzor până la sistemul IT. Prin interconectare inteligentă și disponibilitatea datelor, creăm transparență până la nivelul mașinilor și al proceselor. Fie că este vorba despre umplere, ambalare sau paletizare – atât în zone uscate, cât și în zone igienice, soluțiile ifm permit detectarea precisă a poziției, volumului și nivelului.
Produse ifm pentru industria ambalajelor
Soluții ifm în practică
Numeroase companii se bazează pe tehnologia ifm pentru a optimiza procesele, a minimiza timpii de nefuncționare și a asigura calitatea necesară a ambalării. Descoperiți modul în care clienții noștri și-au făcut instalațiile mai eficiente, mai conectate și mai sigure în funcționare cu ajutorul tehnologiei de senzori, al tehnologiei IO-Link și al sistemelor inteligente de monitorizare de la ifm:
Raportul video: Sheard Packaging
Utilizarea software-ului moneo și a senzorilor de vibrații de la ifm a permis detectarea timpurie a problemelor utilajelor și reducerea timpilor de oprire neplanificați.
Raportul video: Monk Conveyors
Compania britanică utilizează tehnologia de senzori 3D de la ifm pentru a optimiza sistemele de transportoare, asigurând transportul și sortarea fiabile ale ambalajelor.
Studiu de caz Comunicare pregătită pentru viitor
IO-Link permite o comunicare a datelor consecventă și transparentă între senzori și nivelul de comandă – pentru o eficiență mai mare, o disponibilitate crescută a sistemului și procese de ambalare optimizate.
2.140
ingineri de vânzări pentru consultanță
140
Ţări: Distribuția
produselor/serviciilor
96,8 %
Disponibilitatea produsului la
data solicitată de client
ifm_customers_worldwide
Clienți
mulțumiți din întreaga lume