• Produse
  • Industrii
  • IIoT și soluții
  • Serviciu
  • Compania

OEE - Eficiența întregii instalații

Standardul de aur pentru măsurarea productivității.

Eficiența întregii instalații (OEE) oferă informații despre gradul de valoare adăugată a unei instalații. Acest domeniu deține adesea un mare potențial de optimizare, cum ar fi optimizarea eficienței instalațiilor de producție și reducerea la minimum a timpilor de oprire. Stabilirea acestui indicator reprezintă un proces complex, individual, care trebuie să fie adaptat la fiecare companie.

Ce include OEE?

Sunt luați în considerare trei factori: disponibilitatea, factorul de putere și factorul de calitate. Scopul este de a spori valoarea adăugată și de a evita risipa. Pentru a oferi conținut acestor valori, este necesară o analiză extinsă a datelor. Pentru colectarea și analizarea datelor se utilizează adesea un software special.

Chart showing 3 components of original equipment effectiveness: Availability, performance, and quality. Includes calculations of each component.
Disponibilitatea Factorul de putere Factorul de calitate
  • Defecțiuni neplanificate (defecțiuni ale utilajelor)
  • Opriri programate (întreținere și înlocuirea sculelor)
  • Disponibilitatea de 100% înseamnă că procesul funcționează pe toată durata planificată de producție
  • Opriri
  • Cicluri de producție lente
  • Performanță 100% înseamnă că procesul funcționează la viteză maximă
  • Rebuturi de producție
  • Eșecuri la pornire (randament redus)
  • Calitate 100% înseamnă că fiecare piesă produsă poate fi utilizată

Cum se calculează OEE?

  • Producătorii obișnuiți ating o valoare OEE cuprinsă între 60 și 65%.
  • Producătorii de clasă mondială ating o valoare OEE de 85%.
  • O valoare OEE de 100% înseamnă că procesul funcționează întotdeauna la viteză maximă în timpul perioadei de producție planificate și că toate piesele produse pot fi utilizate.

Cum îmi pot crește valoarea OEE?

Disponibilitatea:
evitarea timpilor de nefuncționare neplanificați. IO-Link transferă toate datele aferente întreținerii direct și digital către sistem, la nivelul IT. Vă oferim toate componentele de care aveți nevoie pentru monitorizarea eficientă a stării utilajelor dumneavoastră: produsele cuprind de la senzor, la infrastructura de rețea și software – toate dintr-o singură sursă.
Performanță:
Transparența stimulează eficiența. Cu cât monitorizați mai cuprinzător valorile instalației dumneavoastră, cu atât mai eficient vă puteți menține performanța instalației dumneavoastră la un nivel ridicat și puteți produce calitate și cantități ridicate. Vă oferim toate componentele necesare pentru simplificarea dialogului cu instalația dumneavoastră, cum ar fi senzori de înaltă precizie, transmiterea digitală a datelor fără pierderi de conversie via IO-Link și a software-ului puternic.
Calitatea:
Chiar și micile abateri de la procesul țintă pot să scadă calitatea alimentelor cultivate. În cel mai rău caz se pierd materii prime valoroase, iar loturile produse se pierd. Vă oferim soluții holistice pentru o analiză permanentă, pe termen lung a tuturor valorilor dumneavoastră critice din procesul dumneavoastră de producție. Acesta este modul în care vă puteți asigura de faptul că produsele dumneavoastră vor îndeplini întotdeauna cele mai ridicate standarde de calitate.
Digitalizare de la senzor la cloud:
Procesarea centralizată a informațiilor descentralizate. Vă oferim soluții cu ajutorul cărora puteți aduna informațiile senzorilor de la instalații, le puteți preprocesa și le puteți transfera spre sistemele cloud pentru evaluarea centrală și în colaborare – chiar și fără regulatoare și PC-uri intermediare, toate fără a fi necesară conexiunea directă la rețeaua companiei. Asigurați-vă producția alimentară mulțumită alertelor inteligente și a datelor transparente, care sunt disponibile oricând și oriunde.
Trasabilitate:
Soluțiile de automatizare pot ajuta de asemenea la garantarea siguranței alimentare în procesele logistice. Cu ajutorul codurilor unice, materialele brute, cum ar fi fructele, vegetalele și cerealele pot fi urmărite de la recoltă și până la clientul final. Lanțurile de aprovizionare transparente garantează calitatea necesară și cresc de asemenea încrederea clienților în produse.