• Produse
  • Industrii
  • IIoT și soluții
  • Serviciu
  • Compania
  1. ifm dintr-o privire
  2. Strategia

Cifre cheie privind strategia noastră corporativă

Tehnologie pentru toată lumea

Atenție totală asupra produselor smart de dezvoltare pentru toată lumea

  • Soluții foarte complexe regândite și reduse la elementele esențiale
  • Peste 1.400 de patente active
  • 1.550 angajați în cercetare și dezvoltare
  • Peste 11,5% din cifra de afaceri sunt investiți în R&D
  • Locații de dezvoltare și de producție în Europa, SUA și Asia
  • Produse premiate – Soluții inovatoare cu manevrare ușoară și design inovator

Lanț de aprovizionare de nivel mondial

Folosim logistica noastră ca avantaj concurențial pentru clienții noștri

  • 169.000 de clienți la nivel mondial
  • 1,41 milioane de comenzi pe an
  • O disponibilitate de 96,8% privind produsul la data solicitată a clientului
  • Livrare expres la nivel mondial cu livrare în aceeași zi
  • 26 de centre logistice la nivel mondial
  • Opțiune convenabilă de comandă 24/7 în magazinul ifm online

Orientare spre client

Ajutăm clienții noștri să asigure și să extindă avantajele competitive

  • Sfaturi de la 2.140 de angajați ifm din întreaga lume, din organizațiile noastre de vânzări
  • Asistență tehnică atât online și la fața locului de către specialiști în aplicație ifm
  • În peste 140 de țări din întreaga lume, clienții ifm sunt susținuți de companii de vânzări independente sau de parteneri comerciali
  • Consultanță completă în domeniul Industry 4.0 – produse, servicii, software
  • Expertiză într-o gamă largă de domenii industriale diferite

Colaborare pentru încredere

Dezvoltarea unei relații de încredere la nivel mondial, în strâns contact cu colegii, clienții și partenerii

  • Garanție de 5 ani pentru produsele ifm
  • Certificare pentru comerț etic conform SMETA
  • Certificarea tuturor locațiilor de producție în conformitate cu DIN ISO 9001, DIN ISO 14001, ISO 27001
  • Aprobări naționale și internaționale, ca de exemplu Certificare ATEX, EHEDG, FDA, ecolab, EN 62061, EN ISO 13849-1, aprobare de tipul E1 și multe altele ...