• Produtos
  • Indústrias
  • IIoT & Soluções
  • Serviços
  • Empresa
  1. Visão geral
  2. ecomatDisplay

ecomatDisplay: HMI robusta para utilização em máquinas móveis

HMI robusta CR1102 com display de 10“ e CR1204 com display de 12” da ifm

Displays de alta resolução, programação cómoda e máxima conetividade: é a família ecomatDisplay. As robustas HMIs (“Human Machine Interfaces”) são optimizadas para utilização em cabinas e em áreas exteriores de máquinas móveis e são ideais para utilização em ambientes agressivos. As robustas HMIs oferecem a melhor legibilidade possível tanto em ambientes extremamente claros como escuros e estão perfeitamente protegidas contra a humidade graças ao seu elevado grau de proteção (IP65 / IP67) e à ligação ótica. O PLC integrado de alto desempenho é livremente programável utilizando CODESYS 3.5 ou Qt, oferecendo ao utilizador a máxima flexibilidade, bem como a realização fiável de tarefas de visualização e de funcionamento.

A grande variedade de interfaces, tais como CAN, vídeo analógico, USB 2.0 e Ethernet, proporciona a máxima conetividade. O sistema de relógio em tempo real integrado também permite a marcação da hora dos dados de registo para uma melhor rastreabilidade.

O frio intenso, o calor, o pó, a vibração, a água e o gelo não são factores de dissuasão dos ecomatDisplays. As qualidades exteriores das robustas HMIs também têm muito de que se orgulhar. O invólucro em metal-alumínio fundido e o vidro frontal endurecido podem suportar até condições exteriores extremas. As robustas HMIs podem ser utilizadas com o sistema de montagem RAM estabelecido ou como dispositivos incorporados. Quer seja utilizado no modo retrato ou paisagem, o ecomatDisplay é simplesmente impressionante em qualquer posição.

Detalhes do ecomatDisplay

Vantagens do produto ecomatDisplay

Alta resolução
O robusto display de alta resolução da HMI oferece até 16,7 milhões de cores e uma óptima legibilidade, mesmo em ambientes claros e escuros, graças ao sensor de luz integrado (até 1.100 cd/m2 ou regulável para 1%).

Controlo de todas as funcionalidades
O potente processador multicore permite que os gráficos de alta resolução sejam apresentados com elevada qualidade e que as funções do dispositivo e o programa de aplicação sejam processados de forma fiável.

À medida
4,3“, 5”, 7“, 10”, 12“ ou 12,3” - teclas, ecrã tátil ou apenas display - formato retrato ou paisagem - montagem embutida ou em superfície - as robustas HMIs da família ecomatDisplay oferecem o dispositivo certo para cada aplicação.

Comunicativo
Seja CAN, Ethernet ou USB, graças a uma grande variedade de protocolos integrados, os ecomatDisplays comunicam sem esforço, garantindo assim a flexibilidade da rede.

Flexível e modular
Independentemente de ser necessária uma versão com ecrã tátil ou teclas - todas as HMIs robustas podem ser carregadas com o mesmo firmware e aplicação. Isto significa que os dispositivos podem ser selecionados e utilizados de forma flexível, de acordo com os requisitos, sem necessidade de qualquer software ou programação adicional.

Visão geral do sistema

Exemplo de uma visão geral do sistema com os produtos ifm ecomatDisplay CR1102 com tela de 10

Sendo o coração pulsante de uma máquina móvel, o ecomatDisplay tem um verdadeiro talento para a comunicação. Estão disponíveis versões com ecrã tátil e/ou teclado RGB para um funcionamento cómodo. Se o ecomatDisplay for usado apenas para mostrar informações, também estão disponíveis modelos adequados sem nenhuma função de entrada.

Graças aos vários sensores do sistema, como o sensor de luz, as funções podem ser convenientemente monitorizadas e operadas. Por exemplo, é possível regular automaticamente a luminosidade ou ler a tensão de bordo de forma rápida e simples.

O ecomatDisplay também é um verdadeiro polivalente quando se trata de comunicação. O suporte para uma vasta gama de protocolos de comunicação, tais como Modbus servidor/cliente, CAN, CANopen, J1939, protocolos Ethernet TCP/UDP, variáveis de rede via Ethernet ou USB, OPC UA, Profibus e EtherCAT, assegura uma comunicação sem problemas com outras interfaces.

O utilizador tem também acesso a um visualizador de PDF e a leitores de vídeo e áudio. Enquanto o leitor de vídeo e o visualizador de PDF desempenham um papel particularmente importante nos domínios do apoio, diagnóstico e manutenção, o leitor de áudio pode ser utilizado, por exemplo, para avisos verbais, apoiando assim o utilizador diretamente durante o funcionamento da máquina. Além disso, o gerador de códigos QR pode ser utilizado para obter informações de apoio de alta qualidade.

Muitas máquinas móveis funcionam na proximidade de pessoas, animais e outras máquinas. As funções da câmara são vitais para maximizar a segurança durante a operação. O ecomatDisplay atende a esses requisitos especiais com a ajuda da integração dinâmica de câmeras para deteção de pessoas e monitoramento da área de operação. A integração dinâmica de câmaras está disponível tanto para câmaras analógicas como digitais e inclui, entre outras, uma função de sobreposição. Isto significa que os avisos podem ser projectados diretamente na imagem da câmara para avisar o operador da máquina em tempo útil. Todas estas caraterísticas e funcionalidades fazem do ecomatDisplays um verdadeiro “all-rounder”, ideal para utilização em máquinas móveis.

Exemplos de aplicação:

Vídeo do produto

FAQs sobre HMI móvel

Produtos