• Produtos
  • Indústrias
  • IIoT & Soluções
  • Serviços
  • Empresa
  1. Produtos novos
  2. Automação móvel
  3. Os acelerómetros detectam a "saúde da máquina"

Os acelerómetros detectam a "saúde da máquina"

O acelerómetro piezoelétrico com interface IEPE, invólucro robusto e ampla faixa de medição oferece diagnósticos de vibração eficientes.

  • Acelerómetro piezoelétrico do tipo VSP com interface IEPE
  • Ampla faixa de medição ± 50 g
  • Formato robusto com IP 67 ou IP 68
  • Disponível também como versão para áreas potencialmente perigosas, ATEX e IECEx
  • Para conexão no sistema eletrónico de diagnóstico VSE

Acelerómetros para diagnósticos de vibração eficientes
Os sinais de aceleração desempenham um papel muito importante para a monitorização de estado das máquinas e das instalações (controlo de condição). Ao contrário de outras unidades de medidas físicas como pressão e temperatura, podem ser determinadas diferentes características, que por sua vez indicam diferentes sintomas (por exemplo, desequilíbrio, danos nos rolamentos, cavitações, colisões). Essas características podem ser avaliadas e monitorizadas através de um equipamento externo, como o sistema eletrónico de diagnóstico tipo VSE da ifm ou outros equipamentos com uma entrada IEPE (“integrated electronic piezoelectric”). IEPE é uma interface comum no mercado dos acelerómetros e é definido através da sensibilidade do sensor, geralmente em mV/g (milivolt por g, g = aceleração gravítica). Os acelerómetros do tipo VSP baseiam-se num princípio de medição piezoelétrico e são destinados a aplicações industriais exigentes.