• Produtos
  • Indústrias
  • IIoT & Soluções
  • Serviços
  • Empresa
  1. Robótica e automação
  2. Automação da montagem

Automação da montagem

O setor industrial de automação da montagem abrange muitas máquinas e instalações complexas e altamente especializadas da área de alimentação, tecnologia de montagem, manipulação e fabricação. Isso também contém o monitoramento da qualidade e testes funcionais de peças e componentes, bem como etiquetagem e inscrição.

A ifm oferece um amplo portfólio de produtos e soluções de sistemas completos para os mais diversos requisitos de automação.

Estamos ao seu lado, como parceiro competente para a sua estratégia de digitalização, na detecção de posição, monitoramento de fluidos de, por ex., aplicações de adesivagem ou revestimento, aplicações de identificação, tecnologias Track & Trace, monitoramento da qualidade e na manutenção baseada na condição.
A partir dos dados obtidos de máquinas e sensores, as informações podem ser enviadas de forma fácil, segura e simples para a nuvem, com auxílio do IO-Link, de edgeGateways e do nosso software IIoT moneo.