Características do produto
Resolução |
4000 resolução |
Formato do eixo |
eixo maciço |
Diâmetro do eixo [mm] |
6 |
Dados elétricos
Tensão de funcionamento [V] |
10...30 DC |
Consumo de corrente [mA] |
150 |
Saídas
Conceção elétrica |
HTL |
Corrente máx. de carga por saída [mA] |
50 |
Frequência de comutação [kHz] |
300 |
Tipo de proteção contra curto-circuito |
< 60 s |
Diferença de fase A e B [°] |
90 |
Faixa de medição / de ajuste
Condições de funcionamento
Temperatura ambiente [°C] |
-30...85 |
Nota sobre a temperatura ambiente |
com cabo de assentamento fixo: -30 °C |
|
Temperatura de armazenamento [°C] |
-30...100 |
Humidade relativa máx. do ar [%] |
98 |
Proteção |
IP 64 |
Testes/aprovações
Resistência a choques |
|
Resistência a vibrações |
|
Dados mecânicos
Dimensões [mm] |
Ø 58 / L = 46 |
Materiais |
alumínio |
Rotação mecânica máx. [U/min] |
12000 |
Torque inicial máx. [Nm] |
1 |
Torque da temperatura de referência [°C] |
20 |
Formato do eixo |
eixo maciço |
Diâmetro do eixo [mm] |
6 |
Material do eixo |
|
Carga de eixos máx. axial na extremidade do eixo [N] |
10 |
Carga de eixos máx. radial na extremidade do eixo [N] |
20 |
Flange de fixação |
Flange síncrona |
Diagramas e gráficos
|
|
direção de rotação no sentido horário (visto sobre o eixo) |
|