- Produtos
- PH0157
Características do produto
Quantidade de entradas e saídas | Quantidade de saídas analógicas: 1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Intervalo de medição |
|
||||
Conexão de processo | Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852) |
Aplicação
Aplicação | montagem faceada para a indústria alimentar e de bebidas | |||
---|---|---|---|---|
Substância | substâncias viscosas e líquidas com partículas suspensas; líquidos e gases | |||
Temperatura do fluído [°C] | -25...125; (145 max. 1h) | |||
Pressão mín. de rutura |
|
|||
Resistência à pressão |
|
|||
Tipo de pressão | pressão relativa | |||
Sem espaço livre | sim |
Dados elétricos
Tensão de funcionamento [V] | 14...30 DC |
---|---|
Resistência de isolamento mín. [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Classe de proteção | III |
Proteção contra inversão de polaridade | sim |
Entradas/saídas
Quantidade de entradas e saídas | Quantidade de saídas analógicas: 1 |
---|
Saídas
Quantidade total de saídas | 1 |
---|---|
Sinal de saída | sinal analógico |
Quantidade de saídas analógicas | 1 |
Corrente da saída analógica [mA] | 4...20 |
Carga máx. [Ω] | 550; (Ub = 24 V; (Ub - 13 V) / 20 mA) |
Proteção contra sobrecarga | sim |
Faixa de medição / de ajuste
Intervalo de medição |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Ponto inicial analógico |
|
||||
Ponto final analógico |
|
||||
Em passos de |
|
||||
Configuração de fábrica |
|
Precisão/desvios
Repetibilidade [% de duração] | < ± 0,1; (com flutuações de temperatura < 10 K; Turn down 1:1) |
---|---|
Desvio das características [% de duração] | < ± 0,6; (Turn down 1:1 , linearidade, incluindo histerese e repetibilidade , Ajuste do valor limite conforme a DIN EN IEC 62828-1) |
Desvio de linearidade [% de duração] | < ± 0,5; (Turn down 1:1) |
Desvio de histerese [% de duração] | < ± 0,1; (Turn down 1:1) |
Estabilidade a longo prazo [% de duração] | < ± 0,1; (Turn down 1:1; por ano) |
Ponto zero do coeficiente de temperatura [% de duração / 10 K] | < ± 0,1; (0...80 °C) |
Amplitude do coeficiente de temperatura [% de duração / 10 K] | < ± 0,2; (0...80 °C) |
Tempos de resposta
Tempo máx. de resposta da saída analógica [ms] | 3 |
---|
Software / programação
Possibilidades de ajuste dos parâmetros | ponto zero; amplitude |
---|
Interfaces
Interface de comunicação | EPS |
---|
Condições de funcionamento
Temperatura ambiente [°C] | -25...80 |
---|---|
Temperatura de armazenamento [°C] | -40...100 |
Proteção | IP 67 |
Testes/aprovações
CEM |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resistência a choques |
|
||||||||
Resistência a vibrações |
|
Dados mecânicos
Peso [g] | 540 |
---|---|
Invólucro | cilíndrico |
Dimensões [mm] | Ø 34 / L = 121,5 |
Materiais | 1.4404 (aço inoxidável / 316L); PEI; PBT |
Materiais em contato com o fluído | cerâmica (99,9% Al2O3); aço inoxidável (1.4435/316L); características da superfície: Ra < 0,4 / Rz 4; PTFE |
Ciclos de pressão mín. | 100 milhões |
Conexão de processo | Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852) |
anzeigen-bedienelemente
Notas
Quantidade da embalagem | 1 peças |
---|
conexão elétrica
Conexão | Conexão: 1 x M12; codificação: A |
---|